JAJSIF5C January 2020 – September 2020 TMP63-Q1
PRODUCTION DATA
図 6-3 に示すように、TMP63-Q1 の動作は全温度範囲にわたって良好な線形性を示します。そのため、多くのルックアップ・テーブル・メモリを必要としない簡単な方法で抵抗から温度に変換できます。従来の NTC に使用するような、線形化回路や中間点での較正は、このデバイスでは不要です。
全温度範囲にわたって抵抗値が線形的に変化するため、本デバイスは高い動作温度でも感度を維持できます。