JAJSOO3A October 2014 – June 2022 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
TMP75B-Q1 は、12 ビットのアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) を統合したデジタル温度センサで、1.8V の電源で動作可能であり、業界標準規格の LM75 および TMP75 とピンおよびレジスタ互換です。このデバイスは SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給され、外付け部品なしで温度を感知できます。TMP75B-Q1 は 0.0625℃の分解能で温度を読み取ることができ、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
TMP75B-Q1 には SMBus および 2 線式インターフェイスとの互換性があり、8 つまでのデバイスを同じバスに接続でき、SMBus の過熱アラート機能を使用できます。プログラム可能な温度制限と ALERT ピンにより、このセンサはスタンドアロンのサーモスタット、または電源スロットルやシステム・シャットダウン用の過熱アラームとして動作できます。
出荷時較正済みの温度精度と、ノイズ耐性のあるデジタル・インターフェイスにより、TMP75B-Q1 は他のセンサや電子部品の温度補償に適したソリューションとして、システムレベルでの追加較正や基板の複雑なレイアウトを必要とせずに分散温度センシングが可能です。
TMP75B-Q1 は、さまざまな車載アプリケーションの熱管理と保護を目的として設計されており、PCB に実装される NTC サーミスタに代わる高性能の代替品です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP75B-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |