JAJSPZ8 February 2024
PRODUCTION DATA
TPSM8S6B24は、高集積の使いやすい非絶縁型 DC/DC 降圧パワー モジュールで、メーカー固有の PMBus コマンドが追加されています。EXTENDED_WRITE_PROTECT と PASSKEY が追加されているため、標準の Write Protect コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。
TPSM8S6B24 は 25A のパワー モジュールであり、4 倍のスタッカビリティで最大 100A を供給できます。本デバイスには、最低 2.95V の低い入力電圧範囲の使用を可能にすることによりコンバータの効率を向上させる、外部 5V 電源を使用して内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。
TPSM8S6B24 パワー モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。スタック デバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力を供給するすべての TPSM8S6B24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム ソフトウェア、ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。