JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このレジスタを使うと、画像カーテンを制御できます。有効化されており、ビデオ ソースが接続されていない外部ビデオに入力ソースが設定されている場合、DMD ディスプレイ全体に単色の領域が表示されます。表示カーテン制御は、オン ザ フライ再構成に起因する、ソースの一時的な破損による非表示に対する代替手段となり、光学テストおよびデバッグのサポートにも役立ちます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1100 |
0x06 | 0x86 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
1:0 | 9:0 | 赤色の強度 (0~1023 の段階) | d0 | wr |
15:10 | 予約済み | d0 | r | |
3:2 | 9:0 | 緑色の強度 (0~1023 の段階) | d0 | wr |
15:10 | 予約済み | d0 | r | |
5:4 | 9:0 | 青色の強度 (0~1023 の段階) | d1023 | wr |
15:10 | 予約済み | d0 | r |