JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
ビデオ パターン モードと保存済みパターン モードでは、TRIG_IN_2 は開始または停止信号として機能します。シーケンスがまだソフトウェア コマンドによって開始されていない場合、TRIG_IN_2 信号入力の立ち上がりエッジがパターン シーケンスを開始または再開させます。パターン シーケンスが実行中の場合、TRIG_IN_2 信号入力の立ち下がりエッジがパターン シーケンスを停止させます。このコマンドを実行する前に、現在のパターン シーケンスを停止します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A36 |
0x7A | 0xFA |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 – パターンは立ち上がりエッジで開始し、立ち下がりエッジで停止 | d0 | wr |
1 – パターンは立ち下がりエッジで開始し、立ち上がりエッジで停止 | ||||
7:1 | 予約済み | d0 | r |