JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
LED ドライバの動作は、個別の赤色、緑色、青色 LED イネーブル ソフトウェア制御パラメータの関数です。LED ドライバを初期化する順序として、以下を推奨します。
LED 電流ソフトウェア制御パラメータは、対応する LED 電流を駆動する PWM 値を設定します。LED イネーブルは、アクティブである LED を示します。
LED の損傷を防止するため、LED 電流を精密に制御する必要があります。LED メーカーのすべての推奨事項に従い、LED 電流レベルを推奨動作条件内に維持します。LED 電流の設定は、多くのシステムおよびアプリケーション パラメータ (プロジェクタの熱設計、LED の仕様、選択された表示モードなど) に依存します。したがって、推奨設定値と絶対最大設定値は大きく異なります。