JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
IT6535 電力モード コマンドを使うと、IT6535 デジタル レシーバのデータおよび同期出力をパワーダウン (トライステート) にできます。IT6535 が存在しない、または無効化されている場合、このコマンドは無視されます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A01 |
0x0C | 8x0C |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 = パワーダウン。(出力はトライステート) | d0 | wr | ||||
1 = HDMI 入力用にパワーアップ。 | ||||||||
2 = DisplayPort 入力用にパワーアップ。 | ||||||||
3 = 予約済み | ||||||||
7:2 | 予約済み。 | d0 | r |