JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
次のフラッシュ ダウンロードのサイズを指定するシステム書き込みコマンド。このデータ サイズは、フラッシュ デバイスに書き込もうとしているバイト数をブートローダーに通知するために送信されます。その操作を要求する際に、チェックサム範囲を指定するためにも使用されます。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x0033 |
0x33 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
3:0 | 31:0 | 4 バイトのフラッシュ サイズ。有効範囲は 4~0x2FFFFFF です。 バイト 0 は LSB、バイト 3 は MSB です。 |
0x0 | w |