TX 出力アイ・テストを実行するには、以下のハードウェアが必要です。
- TIDA-060043 MCB ボード (数量 1)
- ML4020-MXP または代替の QSFP-to-SMA ブレークアウト HCB ボード (数量 1)
- BERT または代替の PRBS ジェネレータ (数量 1)
- DCA-X サンプリング・オシロスコープ (数量 1)
- Latte ソフトウェアを搭載した PC (数量 1)
- 3.3V 対応電源 (数量 1)
- MXP40 1 × 8 コネクタ (数量 2)
- 高速 SMA ケーブル (数量 4)
- USB2.0 ミニ高速ケーブル (数量 1)
- バナナジャックから 2.5mm バレルジャックへの電源リード線 (数量 1)