JAJU925 March 2024
AWR2944EVM は USB ケーブル経由で PC に接続します。SBL イメージが最初にフラッシュされ、次にメイン アプリケーションがフラッシュされます。このアプリケーションを実行する正確な手順については、ソフトウェア パッケージに含まれている「作業の開始」ドキュメントを参照してください。
SBL およびメイン アプリケーションによって実行された診断テストの結果を 図 3-3、 図 3-4、および 図 3-5 に示します。