JAJU925 March 2024
このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を備えています。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、設計の効率を改善することができます。このリファレンス デザインは、プログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリの診断テストを実行するため、安全診断ライブラリ (SDL) を使っています。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している無線周波数 (RF) およびアナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このリファレンス デザインは、さまざまな安全リソースを活用して ASIL-B/SIL2 準拠製品の実装を支援し、全体の開発期間および市場出荷までの期間の短縮に貢献します。