KOKA034C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2.   4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산
  3.   상표
  4. 1벅 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  5. 2듀티 사이클 계산
  6. 3인덕터 선택
    1. 3.1 벅 모드
    2. 3.2 부스트 모드
  7. 4최대 스위치 전류 계산
    1. 4.1 벅 모드
    2. 4.2 부스트 모드
  8. 5출력 전압 설정
  9. 6입력 커패시터 선택
  10. 7출력 커패시터 선택
    1. 7.1 벅 모드
    2. 7.2 부스트 모드
  11. 8참고 문헌
  12. 9개정 내역
  13.   A TPS63802를 사용한 설계 예
    1.     A.1 시스템 요구 사항
    2.     A.2 듀티 사이클
    3.     A.3 인덕터 선택
    4.     A.4 최대 스위치 전류
    5.     A.5 출력 전압 설정
    6.     A.6 입력 커패시터 선택
    7.     A.7 출력 커패시터 선택
  14.   B 4스위치 벅 부스트 컨버터의 전력 단계를 계산하는 공식
    1.     B.1 수식 요약

듀티 사이클 계산

컨버터의 작동 매개 변수를 선택한 후 첫 번째 단계는 벅 모드의 최소 듀티 사이클과 부스트 모드의 최대 듀티 사이클을 계산하는 것입니다. 이러한 듀티 사이클에서는 컨버터가 작동 범위의 극단으로 작동하고 있기 때문에 이러한 듀티 사이클이 중요합니다. 듀티 사이클은 항상 양수이며 1보다 작습니다.

방정식 1. DBuck=VOUTVINmax×η
방정식 2. DBoost=1-VINmin×ηVOUT

여기서

  • VIN max = 최대 입력 전압
  • VIN min = 최소 입력 전압
  • VOUT = 원하는 출력 전압
  • DBuck= 벅 모드의 최소 듀티 사이클
  • DBoost = 부스트 모드의 최대 듀티 사이클
  • η = 계산된 VIN, VOUT 및 IOUT의 추정 효율