KOKA034C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2.   4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산
  3.   상표
  4. 1벅 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  5. 2듀티 사이클 계산
  6. 3인덕터 선택
    1. 3.1 벅 모드
    2. 3.2 부스트 모드
  7. 4최대 스위치 전류 계산
    1. 4.1 벅 모드
    2. 4.2 부스트 모드
  8. 5출력 전압 설정
  9. 6입력 커패시터 선택
  10. 7출력 커패시터 선택
    1. 7.1 벅 모드
    2. 7.2 부스트 모드
  11. 8참고 문헌
  12. 9개정 내역
  13.   A TPS63802를 사용한 설계 예
    1.     A.1 시스템 요구 사항
    2.     A.2 듀티 사이클
    3.     A.3 인덕터 선택
    4.     A.4 최대 스위치 전류
    5.     A.5 출력 전압 설정
    6.     A.6 입력 커패시터 선택
    7.     A.7 출력 커패시터 선택
  14.   B 4스위치 벅 부스트 컨버터의 전력 단계를 계산하는 공식
    1.     B.1 수식 요약

시스템 요구 사항

VOUT = 3.3 V

IOUT = 2 A

VIN min = 2.6V

VIN max = 5.0V

효율(VOUT = 3.3V @ VIN = 5.0VN) = 93%

효율(VOUT = 3.3V @ VIN = 2.6V) = 85%