클록 및 타이밍

클록 오실레이터 - 한 차원 높은 성능

업계 최저지터, 비교할 수 없는 유연성 & 업계 표준의 풋프린트

표준 오실레이터

특징 - 표준 및 사용자 지정 가능 주파수, 표준 출력 형식, 일반 RMS 지터: 90fs(12kHz~20MHz), 안정성: ±25ppm, ±50ppm

핀 선택 가능 오실레이터

특징 - 하나의 디바이스: 사용자가 선택 가능한 주파수 9개, 사용자가 선택 가능한 출력 형식, 일반 통합 RMS 지터: 90fs(12kHz~20MHz), 안정성: ±25ppm, ±50ppm

완전히 프로그래밍 가능한 오실레이터

특징 - EEPROM 프로그래머블, 사용자가 프로그래밍 가능한 출력 주파수 및 형식, 일반 통합 RMS 지터: 90fs(12kHz~20MHz) 및 안정성: ±25ppm 및 ±50ppm