TI는 스마트폰, 노트북 및 전동 공구부터 ESS(에너지 저장 시스템)까지 다양한 애플리케이션을 위한 고정밀 게이지를 제공합니다. 게이지에는 보호 기능이 통합되어 있거나 최대 15개의 셀 직렬 전압을 위한 고급 응용 분야에 적합한 게이지도 있습니다. TI의 특허받은 게이징 알고리즘이 리튬 이온, LiFePO4 및 NiMH와 같은 다양한 화학 전지의 상태와 충전 상태를 정확하게 측정하도록 도와줍니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
신제품
기술 리소스
White paper
Impedance Track Based Fuel Gauging
TI 게이지가 특별한 이유 특허받은 게이지 알고리즘 Impedance Track™ 기술로 더 높은 정확도를 지원합니다. 이 기술에 대해 자세히 알아보려면 이 백서를 다운로드하십시오.
Application note
Gauge Communication
배터리 게이지에는 광범위한 배터리 유형 및 애플리케이션과 호환성을 제공하기 위한 다양한 매개 변수 집합이 있습니다. 이러한 매개 변수를 프로그래밍하고 게이지 결과를 읽는 방법을 배워보십시오.
비디오
배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 찾으십니까?
이 짧은 개요는 배터리 보호기, 모니터 또는 게이지를 선택하는 데 도움이 되는 시스템 요구 사항에 대한 간단한 요약을 제공합니다.
주요 애플리케이션 알아보기
의료용
배터리 게이지 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기
E-모빌리티
배터리 게이지 기술로 e-모빌리티 애플리케이션에서 충전해야 하는 시기를 파악
리테일 자동화 및 결제
배터리 게이지 기술로 소매 자동화 및 결제 애플리케이션에서 효율적인 배터리 사용 가능
로봇 진공청소기
TI의 배터리 게이지 기술을 사용하여 작동 시간을 단축하고 다시 베이스로 돌아가는 횟수 감소
배터리 게이지 기술로 의료 응용 분야에서 안전하고 오래 지속되는 배터리 시스템 만들기
장점:
- 배터리 게이지에 통합된 보호 기능은 배터리 관리 시스템 안전성에 대한 신뢰도를 높이고 시스템 비용을 절감합니다.
- 최대 화학 용량(QMax)과 같은 기능을 통해 배터리 관리 시스템은 매일 사용하든 선반에 보관하든 가능한 한 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 셀 밸런싱을 통해 배터리 수명이 극대화되어 개별 셀이 과충전 또는 과충전되지 않도록 방지할 수 있습니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-00553 – 충전, 게이지, 인증 및 보호가 통합된 멀티 셀 배터리 관리자 장치
- PMP5722 – 단일 셀 배터리 전원 솔루션 레퍼런스 디자인
제품
- BQ27Z561-R2 – 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track 배터리 가스 게이지 솔루션
- BQ40Z50-R2 – 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자
- BQ35100 – 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S 셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈
- BQ40Z50EVM-561 – 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈
- BQ35100EVM-795 – bq35100 서비스 종료 모니터 가스 게이지를 사용하는 리튬 1차 셀 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
- BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
배터리 게이지 기술로 e-모빌리티 애플리케이션에서 충전해야 하는 시기를 파악
장점:
- 내장된 인증을 통해 타사 또는 비공식 배터리 팩을 사용할 수 없게 되므로 시스템이 의도한 대로 작동한다는 확신을 가질 수 있습니다.
- 통합 블랙 박스 기능은 예기치 않은 결과에 대한 수명 데이터를 제공합니다.
- 40°C ~ 150°C의 작동 온도 범위로 거의 모든 환경에서 안정성 보장
주요 리소스
레퍼런스 설계
- TIDA-010030 – 정확한 게이징 및 50-μA 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
- TIDA-00255 – 15개 셀 리튬 이온 배터리 컨트롤러 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
- TIDA-00792 – 멀티 셀 36 ~ 48V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 디자인
제품
- BQ34Z100 – 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지
- BQ78350-R1A – CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리
- BQ76940EVM – 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
- BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
배터리 게이지 기술로 소매 자동화 및 결제 애플리케이션에서 효율적인 배터리 사용 가능
장점:
- 정밀한 측정 알고리즘은 배터리의 정확한 충전 상태를 보장합니다.
- 다이 크기 DSBGA(Ball Grid Array) 패키징의 단일 셀 게이지로 풋프린트를 줄일 수 있습니다.
- Chemistry-ID 시스템은 게이지 정확도를 저하시키지 않으면서 설계 주기를 단축시킬 수 있습니다.
주요 리소스
레퍼런스 설계
- PMP40496 – 5V USB를 지원하는 2셀 부스트 충전 시스템 레퍼런스 설계
- TIDA-00593 – 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩 측 연료 게이지 레퍼런스 디자인
제품
- BQ27426 – 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 싱글 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지
- BQ28Z610-R1 – 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지
- BQ27Z561-R2 – 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track 배터리 가스 게이지 솔루션
하드웨어 개발
- BQ27426EVM-738 – 사용하기 쉬운 미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 Impedance Track 연료 게이지용 BQ27426 EVM
- BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S 셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
- BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
TI의 배터리 게이지 기술을 사용하여 작동 시간을 단축하고 다시 베이스로 돌아가는 횟수 감소
장점:
- ±1mV 측정 정확도를 통해 실행 시간이 길어지고 베이스로 돌아가는 횟수 감소
- 내장된 인증을 통해 타사 또는 비공식 배터리 팩을 사용할 수 없게 되므로 시스템이 의도한 대로 작동한다는 확신을 가질 수 있습니다.
- 셀 밸런싱을 통해 배터리 수명을 극대화하여 개별 셀이 과충전되거나 과소 충전되는 것을 방지합니다.
주요 리소스
레퍼런스 설계
- TIDA-00883 – 1~4시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩 관리자 레퍼런스 디자인
- TIDA-00553 – 충전, 게이지, 인증 및 보호가 통합된 멀티 셀 배터리 관리자 장치
제품
- BQ40Z50-R2 – 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자
- BQ4050 – 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지
하드웨어 개발
- BQ40Z50EVM-561 – 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈
- BQ4050EVM-561 – 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
- BQSTUDIO – bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
주요 애플리케이션 알아보기
설계 및 개발 자료
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어
bqStudio(Battery Management Studio)는 TI 배터리 관리 제품의 평가, 설계, 구성, 테스트 또는 기타 활용 프로세스를 지원하는 견고한 종합 툴을 제공합니다. 여기에는 실시간 감시, 그래프 및 로깅 지원, 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스, 직접 저수준 통신 및 I/O, 구성, 보정, 학습 주기 수행, 장치를 생산 단계로 가져가기 위한 유용한 파일 생성 등 레지스터 및 데이터 메모리에 대한 전체 액세스를 제공하는 기능은 물론, 자동화된 가이드 지원도 포함됩니다.
bq20xxx 및 bq30xxx와 같은 (...)
계산 툴
게이징 매개 변수 계산기
게이징 매개 변수 계산기(GPC)는 배터리 설계자가 특정 배터리 프로필에 대한 일치하는 보정 방전 끝 전압(CEDV) 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. 이 툴을 사용하면 사용자가 연료 게이지 IC의 정확도를 초과 온도로 높일 수 있습니다.
지원 소프트웨어
MathCAD로 보정된 최종 방전 전압(CEDV) 툴
배터리 설계자가 TI의 CEDV 알고리즘 기반 연료 게이지 중 하나를 사용하여 배터리 팩의 특정 화학 성분을 위한 일치하는 계수를 얻는 데 도움이 되는 수학 계산 및 시뮬레이션 툴입니다. USB를 통해 연결된 CEDV 평가 보드와 함께 TI의 bq Smart Battery Builder 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있는 3쌍의 로그 파일을 허용합니다. 정확한 계산을 위해 배터리 팩 설정의 몇 가지 추가 매개 변수도 필요합니다. 다운로드 가능한 출력 파일에는 배터리 팩의 대량 생산에 사용할 수 있는 골든 이미지를 생성하기 위해 (...)