Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Hochgeschwindigkeitskomparatoren (tPD <100 ns)
Unsere blitzschnellen Komparatoren bieten einen Leistungsvorteil mit optimierter Leistung und Reaktionszeiten von nur 210 ps
Energieeffiziente Komparatoren (IQ/ch < 10 µA)
Energieeffiziente Komparatoren mit Ruhestrom von nur 75 nA zur Verlängerung der Batterielebensdauer
Hochspannungskomparatoren (VCC >12 V)
Robuste Hochspannungskomparatoren, 0,9 bis 40 V, mit kurzer Ansprechzeit
Komparatoren für die Automobilindustrie
Gemäß AEC-Q100 Grad 0 und Grad 1 zertifizierte Komparatoren mit robustem 2-kV-ESD
Standardkomparatoren
Standardkomparatoren aus dem branchenweit größten und hochwertigsten Sortiment an Komparatoren
Neue Produkte
225-ps-Hochgeschwindigkeitskomparator mit LVDS-Ausgängen für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.95
Low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.118
Automotive low-voltage single comparator with open-drain output and alternate pinout
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.139
Vierfach-Hochspannungs-Open-Drain-Komparator mit Mikroenergie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.585
Vierfach-Open-Drain-Hochspannungskomparator für die Automobilindustrie, Mikroenergie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.69