Flipflops, Latches & Register
Synchroner und asynchroner Speicher
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
Strahlungstolerantes 8-Bit-Schieberegister mit 1,2 V bis 5,5 V Bit
Automotive octal D-type transparent latches with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.301
Strahlungstolerante Dual-D-Typ-Flipflops mit klarem, voreingestelltem und integrierter Pegelverschie
8-Bit-Lastverschiebungsregister zur Spannungsumsetzung für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.319
Die wichtigsten Vorteile unserer Flipflops, Latches und Register
Das umfangreichste Portfolio der Branche
Erfüllen Sie alle Ihre Logikanforderungen mit unserem breiten Portfolio von mehr als 900 Zählern, Flipflops, Latches und Registern.
Optimiert für Controller der nächsten Generation
Modernste Mikroprozessortechnologie von heute
Qualifiziert nach neuesten Branchenstandards
Prüfung und Fertigung nach den Qualitätsanforderungen von Automotive, Raumfahrt, Militär und Industrie
Das kompakteste Gehäuse der Branche
Schaffen Sie mehr Raum auf der Platine und erhöhen Sie die Dichte mit den branchenweit kleinsten Gehäusen.
Gängige Anwendungen von Flipflops, Latches und Registern
Anzahl der Eingänge eines Mikrocontrollers erhöhen
Ein häufig auftretendes Problem bei der Arbeit mit einem Mikrocontroller besteht darin, dass er über zu wenig GPIO-Pins zum Einlesen mehrerer Sensoren verfügt. Über ein Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang kann die gleiche Anzahl von Eingängen mit weniger GPIO-Pins auf dem Mikrocontroller eingelesen werden.
Druckschalter in Kippschalter umwandeln
Für einige Systemfunktionen ist ein Kippschalter erforderlich, z. B. als primärer Netzschalter für eine Anlage. In diesem Video wird kurz erläutert, wie Sie diese Umschaltung mit einem Taster oder einem Druckschalter durchführen.