Ultraschallsensor-AFEs

Erweitern Sie Ihr System mit Ultraschallsensorlösungen für Durchfluss-, Füllstands-, Näherungs-, Positions-, Bild- und Abstandsmessungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Ultraschallwellen sind Schwingungen mit einer Frequenz oberhalb des menschlichen Hörbereichs (>20 kHz), die sich durch Luft oder Flüssigkeiten ausbreiten können. Es ist möglich, Strömungen zu messen, Objekte zu erkennen, Konzentrationsanalysen durchzuführen und Entfernungen mit Techniken wie Time of Flight oder Doppler zu messen, ohne dass ein physischer Kontakt besteht. Ultraschallsensoren eignen sich für eine breite Palette von Materialien unabhängig von Form, Transparenz oder Farbe.

Nach Kategorien durchsuchen

Durchsuchen nach Typ

Frequenz

Wählen Sie Antriebsübertrager von 31,25 kHz bis 4 MHz, die Objekte mit einer Auflösung von 1 mm bis 1 cm genau zu erkennen und Übertrager für die Durchflussmessung zu unterstützen.

Bausteintyp

Verkleinern Sie Ihr Design mit vollständig programmierbaren, integrierten und analogen Frontend-AFE-Lösungen, die Systemflexibilität ermöglichen.

Merkmale

Erfüllen Sie die Strom- und Spannungsanforderungen von Messwandlern mit Direktantrieben und Transformatortreberlösungen sowie impedanzangepassten Treibern für eine genaue Durchflussmessung.

Ausgewählte Ultraschallsensor-AFEs

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign zur Ultraschallmessung von Flüssigkeitsstand/-qualität im Automobilbereich

TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)

Referenzdesign
Referenzdesign zur Annäherungsmessung (PSM) mit Ultraschall
This reference design is a small-form factor solution showcasing double-sided PCB spacing and minimum supporting component requirements for the PGA460 ultrasonic sensor signal conditioner. This module operates in a mono-static mode for single sensor transmit and receive operation to enable object (...)
Referenzdesign
Ultraschallsensor-Schnittstellen-IC für Parkassistenz- oder Totwinkelerkennungssysteme im Automobilb

The TIDA-00151 reference design contains a PGA450-Q1 which is a system on Chip (SOC) sensor interface IC for automotive Ultrasonic sensors. It provides all signal conditioning and processing for the transducer echo signals and for calculating the distance between the transducer and objects. MCU and (...)

Referenzdesigns für Ultraschallsensor-AFEs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Gründe für Ultraschallsensoren von TI

checkmark

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design

Unsere Ultraschalllösungen können für eine Vielzahl von Anwendungen wie Flüssigkeitsstandsmessung, Kofferraumöffnung, Fehlererkennung, Raumbelegungserkennung und mehr verwendet werden. 

checkmark

Qualität und Leistung

Unsere konfigurierbaren Ultraschallsensor-AFEs umfassen einen integrierten digitalen Signalprozessor und integrierte Diagnosefunktionen, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen.

checkmark

Support

Ressourcen wie Evaluierungsmodule, Software, Anwendungshinweise und -Briefs, Referenzdesigns, Schulungen und das TI E2E™ Online-Forum können Ihnen dabei helfen, Ultraschallsensoren in Ihr Produkt zu integrieren.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Ultraschallmessungen
Dieses modulare On-Demand-Schulungsprogramm umfasst praxisorientierte Schulungsvideos. Die Kombination von Theorie und Anwendungsübungen informiert Sie schnell über die Grundlagen der Entwicklung mit Ultraschalltechnik.
Application note
Application note
Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D)
Lesen Sie in unserem Anwendungshinweis zu den Grundlagen der Ultraschalltechnik mehr über die Grundlagen der Messung mit Ultraschalltechnik.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to select the right proximity sensor technology
Lesen Sie unsere Infografik zur Näherungsmessung, um die Vor- und Nachteile jeder Technologie, die wir anbieten, einschließlich der Ultraschalltechnik, schnell zu verstehen.
document-pdfAcrobat PDF