정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

고정밀 시스템에 최적화된 폭넓고 혁신적인 연산 증폭기 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 차량용, 산업용, 기기 및 우주 항공 등 광범위한 애플리케이션에 적합한 업계에서 가장 광범위한 정밀 연산 증폭기 포트폴리오를 제공합니다. TI의 장치는 고해상도 측정을 위해 매우 낮은 오프셋, 드리프트 및 초저잡음을 제공하는 첨단 독점 기술을 사용하여 제작되었습니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

설계 요구 사항에 가장 잘 맞는 정밀 연산 증폭기 찾기

OPA4391
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

쿼드, 마이크로파워, 높은 속도 대 전력 비율, 낮은 바이어스 전류 RRIO 정밀 연산 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.161

OPA928
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

RRIO가 포함된 고전압 펨토암페어 입력 바이어스 정밀 e-trim™ 연산 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 11.4

OPA4206
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.5

TLV4387
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

쿼드, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.938

TLV2387
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

듀얼, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.648

정밀 연산 증폭기 기술

checkmark

제로 드리프트 기술

제로 드리프트 기술이 적용된 증폭기는 시스템 보정을 피하기 위해 고유한 자동 보정 기술을 사용하며, 1/f 잡음이 없어 매우 높은 게인 회로 구성을 달성할 수 있습니다.

checkmark

e-Trim 패키지 레벨 트림 기술

조립 후 폴리실리콘 퓨즈 분사 트림 기술로 소형화하지 않고도 장기간에 걸쳐 안정적으로 사용할 수 있습니다.

checkmark

양극 - 슈퍼 베타 기술

입력 바이어스 전류와 전류 드리프트를 줄여 전류 잡음 밀도를 최소화합니다. 잘 일치하는 트랜지스터를 사용하면 매우 낮은 오프셋 전압을 달성할 수 있습니다.

checkmark

JFET 유전체 절연 기술

유전체 절연이 기생 커패시턴스와 누설을 줄이는 데 도움이 되므로, 비전기적으로 절연 JFET의 접합부 커패시턴스와 비교할 때 더 나은 전압 계수를 제공합니다.

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI 정밀 랩 
40개 이상의 실습 교육과 랩 비디오를 제공하는 아날로그 엔지니어를 위한 온라인 강의실입니다. 
리소스
리소스
연산 증폭기 회로
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 연산 증폭기 하위 회로 아이디어 라이브러리(무료 e북 포함).
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C)
자주 사용되는 아날로그 공식을 손쉽게 찾아볼 수 있는 전자책(등록 필요) 
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

다중 매개 변수 환자 모니터링
TI의 초저 전력 소비 및 낮은 오프셋 디바이스를 이용한 설계를 통해 환자 모니터링 성능을 향상시키세요.
배터리 테스트 장비
저오프셋 드리프트 디바이스를 이용해 전체 산업용 온도 범위에 걸쳐 배터리 테스트 솔루션을 개선하세요.
광학 모듈
업계 최소형 정밀 장치를 이용해 광함 모듈 설계에서 보드 공간과 신호 정확성에 우선 순위를 부여하세요.
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
다양한 오토모티브 인증 정밀 장치들로 구성된 TI의 포트폴리오를 이용해 HEV/EV의 정확성과 안전을 위한 설계를 구현하세요.
아날로그 입력 모듈
저오프셋 및 저잡음 디바이스를 사용해 아날로그 입력 모듈 설계의 프런트 엔드를 최적화하세요.
반도체 테스트 장비
TI의 다양한 정밀 및 전력 증폭기 제품을 이용해 반도체 테스트 솔루션을 개선하세요.

TI의 초저 전력 소비 및 낮은 오프셋 디바이스를 이용한 설계를 통해 환자 모니터링 성능을 향상시키세요.

TI의 정밀 증폭기는 다중 매개 변수 환자 모니터링 요구 사항을 충족할 수 있는 고정밀 측정을 지원합니다. 당사의 소형 패키지와 초저 전력 소비 증폭기는 새롭게 부상하는 휴대용 모니터링이라는 영역에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

  • 휴대용 모니터링 가이드 및 디바이스 권장 사항에 관한 동영상을 참조하세요(OPA391 참조).
  • 전선 잡음을 제거할 수 있도록 높은 CMRR 정밀성을 제공하는 오른다리 드라이브 회로망을 설계하세요(OPA2328 참조).
  • 초저 바이어스 전류 증폭기를 이용한 입력 버퍼링을 통해 고임피던스 전극과 인터페이스합니다(OPA392 참조).

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010005 – 소프트웨어 구성 가능 심박 조율기 감지 모듈 레퍼런스 설계
  • TIDA-010043 – SpO2 및 기타 의료용 애플리케이션을 위한 효율적인 고전류 선형 LED 드라이버 레퍼런스 설계
제품
  • OPA2328 – 듀얼 채널 정밀 50µV 오프셋 전압, 40MHz 광대역 RRIO CMOS 연산 증폭기
  • OPA392 – 싱글, 낮은 오프셋(10μV), 저잡음(4.4nV/rtHz @10kHz) 펨토암페어 바이어스 전류 e-trim™ 연산 증폭기
  • OPA391 – 빠른 속도 대 전력 비율을 지원하는 마이크로파워, 단일, 고정밀 낮은 바이어스 전류 RRIO 연산 증폭기
기술 리소스

저오프셋 드리프트 디바이스를 이용해 전체 산업용 온도 범위에 걸쳐 배터리 테스트 솔루션을 개선하세요.

TI의 정밀 증폭기 및 레퍼런스 설계는 비용 및 성능 면에서 최적화된 배터리 테스트 장비 제작을 도와드립니다. TI의 초저 드리프트 및 저오프셋 디바이스는 시스템 오류를 줄이고 폭넓은 온도 범위에 걸쳐 정확성을 보장합니다.

  • 제어 루프 회로에 대한 응답 시간을 최적화하세요. DAC 출력을 위한 정밀 버퍼를 이용해 배터리 활성화와 테스트 처리량을 개선하세요(MUX 친화적 기술이 적용된 OPA2145 참조).
  • 효율이나 속도를 희생하지 않고 저오프셋 및 저오프셋 드리프트 정밀 증폭기를 사용해 전압 및 전류 제어 루프 정확도를 개선하세요(OPA205 및 TLV07 참조).

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01040 – 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
  • TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
제품
  • OPA205 – 입력 바이어스 전류가 낮고 노이즈가 적은 단일 레일 간 바이폴라 정밀 e-trim™ 연산 증폭기
  • TLV07 – 정밀, 36V, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 연산 증폭기
  • OPA2145 – 듀얼, 5.5MHz, 고회전율, 저잡음, 저전력, RRO 정밀 JFET 연산 증폭기

업계 최소형 정밀 장치를 이용해 광함 모듈 설계에서 보드 공간과 신호 정확성에 우선 순위를 부여하세요.

TI는 귀사의 광학 모듈 설계 요구 사항을 해결할 수 있는 업계 최소형 정밀 증폭기 패키지 옵션을 갖추고 있습니다. TI의 정밀 증폭기는 초저 입력 오프셋 전압과 바이어스 전류를 공급해 고이득 단계에서도 신호 정확도를 유지합니다.

  • 션트 저항기를 이용한 전류 모니터링에는 낮은 오프셋 정밀 증폭기가 필요합니다(OPA2376 및 OPA2392 WCSP 참조).
  • 레이저 바이어싱 솔루션은 TI의 고출력 정밀 증폭기를 사용해 구현됩니다(OPA2333P 참조).
  • TI의 낮은 입력 바이어스 전류 증폭기가 포함된 트랜스임피던스 증폭기 대안 제품(일체형 스위치가 탑재된 OPA3s328 및 OPA2328).

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01525 – 8채널, 16비트, 200mA 전류 출력 DAC 레퍼런스 설계
제품
  • OPA2392 – 듀얼, 낮은 오프셋(10μV), 저잡음(4.4nV/rtHz @10kHz) 펨토암페어 바이어스 전류 e-trim™ 연산 증폭기
  • OPA2328 – 듀얼 채널 정밀 50µV 오프셋 전압, 40MHz 광대역 RRIO CMOS 연산 증폭기
  • OPA3S328 – 고속(40MHz), 고정밀(60μV), 게인 스위치가 통합된 저잡음 연산 증폭기

다양한 오토모티브 인증 정밀 장치들로 구성된 TI의 포트폴리오를 이용해 HEV/EV의 정확성과 안전을 위한 설계를 구현하세요.

업계 선두의 정밀 증폭기가 주요 HEV/EV 애플리케이션의 오류를 최소화합니다. 낮은 오프셋 연산 증폭기, 높은 CMRR 계측 증폭기(INA333-Q1), 고전류 출력 전류 증폭기를 결합해 설계 요구 사항을 충족하세요.

  • TI의 제로 드리프트 증폭기(OPAx388-Q1)를 사용해 정확한 배터리 층정, 신속 반응 안전 인터록, 정확한 온도 측정을 구현하세요.
  • 위치 감지에 필요한 보호 기능이 내장된 TI의 일체형 솔루션, ALM240x-Q1 리졸버 드라이버를 사용하세요.
  • TI의 기능적 안전 지원 장치를 이용해 ASIL 설계 요구사항을 충족하세요

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01168 – 12V/48V 오토모티브 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
  • TIDA-03050 – 차량용, mA~kA 범위, 전류 션트 센서 레퍼런스 디자인
  • TIDA-020018 – DC/DC와 OBC 애플리케이션을 위한 차량용 션트에 기반한 절연 전류 센서 레퍼런스 설계
제품
  • ALM2403-Q1 – 리졸버 애플리케이션을 위한 저왜곡의 오토모티브, 듀얼 채널, 고전압, 전력 연산 증폭기
  • OPA2388-Q1 – 듀얼, 오토모티브 인증, 광대역, 제로 드리프트, 제로 크로스오버, 정밀 증폭기
  • INA333-Q1 – 오토모티브 저전력, 제로 드리프트, 정밀 계측 증폭기

저오프셋 및 저잡음 디바이스를 사용해 아날로그 입력 모듈 설계의 프런트 엔드를 최적화하세요.

정밀 증폭기를 이용하면 아날로그 입력 모듈의 프런트 엔드에서 고도로 정확한 신호 조절이 가능합니다. TI의 정밀 증폭기는 저잡음, 저드리프트 및 저전력 옵션을 갖추고 있어 다양한 아날로그 입력 모듈 설계에서 높은 성능을 발휘합니다.

  • 아날로그 프런트 엔드에서 높은 정확도를 유지하려면 낮은 오프셋 전압과 낮은 드리프트 증폭기가 필요합니다(OPA2387 참조).
  • 일체형 과전압 보호 증폭기를 이용한 입력 버퍼링(±60V, 최대)이 외부 보호 방식에 의한 오류를 막아줍니다(OPA2206 참조).
  • 고해상도와 높은 신호 대 잡음비를 유지하려면 저잡음 증폭기가 필요한 경우가 많습니다(OPA182 참조).

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00764 – 8채널 절연 고전압 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
  • TIPD164 – 산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인
제품
  • OPA2387 – 초고정밀, 제로 드리프트, 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기
  • OPA2206 – e-trim™ 및 슈퍼 베타 입력 트랜지스터를 지원하는 OVP ±40V, 저전력, 저잡음, 정밀 증폭기
  • OPA182 – 최고 정밀도, 36V, 5MHz, 단일, 저잡음, 제로 드리프트, MUX 친화적 증폭기

TI의 다양한 정밀 및 전력 증폭기 제품을 이용해 반도체 테스트 솔루션을 개선하세요.

TI의 정밀 증폭기는 고정밀 반도체 테스트 솔루션 구현을 도와드립니다. 폭넓은 공급 전압, 넓은 대역폭, 낮은 오프셋 드리프트 정밀 증폭기로 구성된 폭넓은 TI 제품 셀렉션을 통해 정밀 측정을 구현하세요.

  • TI 전력 증폭기가 적용된 DUT 여자 회로(OPA462 및 OPA593 참조)는 폭넓은 공급 전압(8~180V), 넓은 대역폭(최대 18 MHz), 높은 출력 전류(200mA, 일반)를 지원합니다.
  • 저잡음(1 kHz에서 2.2nV/Hz) 및 낮은 오프셋 전압 드리프트(35µV, 최대) 작동(OPA2210 참조)으로 전압/전류 측정치 정및도가 매우 높습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01055 – 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인
제품
  • OPA593 – 85V, 100µV 광대역(10MHz) 고출력 전류(250mA) 정밀 연산 증폭기
  • OPA2210 – 초저잡음(2.2nV/√Hz), 슈퍼 베타(0.3nA), 고정밀(5μV, 0.1μV/°C), 36V, 듀얼 연산 증폭기
  • OPA462 – 180V, 광대역(6.5MHz), 고회전율(25V/μs) 유니티 게인 안정적인 연산 증폭기

설계 및 개발 자료

평가 보드
범용 DIY(Do-it-Yourself) 증폭기 회로 평가 모듈

The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling quick evaluation of design concepts and verifying simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23 (...)

시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
평가 보드
DIP 어댑터 평가 모듈

소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.

DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.

  • D 및 U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
  • (...)