정밀 DAC(≤10 MSPS)

귀하의 설계 요구 사항을 위한 가장 강력한 에코시스템을 갖춘 정밀 DAC의 광범위한 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 정밀 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 제어, 신호 생성, 바이어싱 및 보정 애플리케이션을 지원하는 다양한 제품을 제공합니다. 최대 20비트의 해상도와 최대 96개 채널을 지원하는 TI의 정밀 DAC 포트폴리오는 높은 정확도, 높은 처리량, 작은 크기 및 낮은 전력 소비 옵션을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 정밀 DAC

AMC7908
정밀 DAC(≤10 MSPS)

출력 스위치를 지원하는 8채널, 100mA 전류 드라이브 양극 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 6.79

DAC80516
정밀 DAC(≤10 MSPS)

내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 드라이브 기능을 지원하는 16채널 16비트 전압 출력(0-5V)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 25.16

DAC63508
정밀 DAC(≤10 MSPS)

SPI 인터페이스를 지원하는 12비트 8채널 VOUT 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.21

DAC43901-Q1
정밀 DAC(≤10 MSPS)

방향 표시등 애니메이션 및 페이드 인/아웃 제어를 지원하는 오토모티브 1채널 8비트 스마트 DAC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.758

AFE78201
정밀 DAC(≤10 MSPS)

14bit DAC, PLC 및 센서 트랜스미터 애플리케이션을 위한 12bit ADC를 지원하는 저전력 AFE

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.49

AFE78101
정밀 DAC(≤10 MSPS)

센서 트랜스미터용 싱글 채널 14비트 전압 AFE(아날로그 프런트 엔드)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.49

주요 애플리케이션 알아보기

테스트 및 측정
테스트 장비를 위한 최고의 정확도, 밀도 및 성능을 갖춘 업계 최고의 정밀 DAC
우주 항공 및 방위
최고의 정확도, 최저 전력 소비 및 가장 작은 패키지를 갖춘 업계 최고의 정밀 DAC
차량용
LED 헤드라이트로 오토모티브 애플리케이션 아날로그 설계를 간소화하기 위해 설계된 정밀 스마트 DAC

테스트 장비를 위한 최고의 정확도, 밀도 및 성능을 갖춘 업계 최고의 정밀 DAC

테스트 및 측정 설계를 위한 고성능 DAC:

  • 최대 20비트 분해능의 분리형 정밀 DAC
  • 높은 정확도와 완전한 단일성(+/- LSB INL 및 DNL)
  • 여러 출력 유형(버퍼링되고 버퍼링되지 않은 VOUT 및 IOUT)
  • 최대 16개 채널을 구성하는 고밀도 채널 수

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01040 – 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
  • TIDA-01041 – 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계
제품
  • DAC11001B – 초저잡음, 저글리치, 탁월한 THD 성능의 높은 등급 20비트 단조 DAC
  • DAC80508 – 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC
  • DAC80504 – 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 QFN 패키지의 진정한 16비트, 4채널, SPI 전압 출력 DAC
하드웨어 개발
  • BP-DAC11001EVM – DAC11001A 20비트 초저잡음 저글리치 단조 DAC BoosterPack™ 플러그인 모듈

최고의 정확도, 최저 전력 소비 및 가장 작은 패키지를 갖춘 업계 최고의 정밀 DAC

항공 우주 및 방위 설계를 위한 고성능 DAC:

  • 넓은 출력 동적 범위를 가진 QML-V 인증 12비트 DAC
  • 최대 20비트 분해능의 분리형 정밀 DAC
  • 가장 낮은 채널당 전력 소비
  • 파형 생성을 지원하는 프로세서 독립형 애플리케이션
  • 전력 시퀀싱 보호 기능을 갖춘 고정밀 PA 바이어싱

주요 리소스

제품
  • DAC121S101QML-SP – 12bit 마이크로파워 디지털-아날로그 컨버터, 레일 투 레일 출력 포함
  • AFE10004 – EEPROM 및 출력 스위치를 지원하는 4채널 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러
  • DAC11001B – 초저잡음, 저글리치, 탁월한 THD 성능의 높은 등급 20비트 단조 DAC

LED 헤드라이트로 오토모티브 애플리케이션 아날로그 설계를 간소화하기 위해 설계된 정밀 스마트 DAC

오토모티브 설계를 위한 고성능 스마트 DAC:

  • AEC-Q100 인증
  • 소프트웨어 없는 프로그래밍 가능성 및 로직
  • 신호 생성: 최대 20mA 전류 구동 용량의 PWM 출력
  • 폐쇄 루프 제어: 단일 또는 다중 슬로프 열 폴드 백
  • 시스템 고장 관리: 프로그래밍된 LUT를 기반으로 한 감지 및 행동

주요 리소스

제품
  • DAC43701-Q1 – Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 오토모티브, 8비트 1채널 VOUT 스마트 DAC
  • DAC53701-Q1 – Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기, 콤퍼레이터, GPIO를 지원하는 오토모티브 10비트 1채널 VOUT 스마트 DAC
  • DAC43401-Q1 – Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 오토모티브, 8비트 1채널 VOUT 스마트 DAC

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - DAC
이론 및 실무 지식을 모두 사용하여 고급 애플리케이션별 문제 해결 외에 장치 아키텍처에 대한 소개 아이디어를 포함한 주문형 코스 및 튜토리얼입니다.
리소스
리소스
정밀 DAC 회로
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리 살펴보기(무료 e북 포함)
비디오
비디오
정밀 DAC 소개 
정밀 DAC가 무엇인지, TI 포트폴리오에서 무엇을 제공하는지 및 이러한 장치를 찾을 수 있는 몇 가지 애플리케이션에 대해 알아보세요.