Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
TCAN2411-Q1
系統基礎晶片 (SBC)

具部分網路和降壓穩壓器的汽車 CAN FD 系統基礎晶片 (SBC)

約略價格 (USD) 1ku | 1.73

DRV8161
BLDC 驅動器

具有單電流感測放大器的最大 105V 單半橋智慧型閘極驅動器

TX7364
超音波 AFE

具整合式發射波束形成器的 64 通道 3 級發射器

約略價格 (USD) 1ku | 140

MSPM0G3107-Q1
Arm Cortex-M0+ MCU

車用、80MHz Arm M0+ MCU、128KB 快閃記憶體、32KB SRAM、12 位元 4Msps ADC、運算放大器、CAN-FD

約略價格 (USD) 1ku | 0.65

TMCS1126-Q1
霍爾效應電流感測器

AEC-Q100 80ARMS 500kHz Hall-effect current sensor with AFR and ALERT

約略價格 (USD) 1ku | 1.87

LMR51410
AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)

具有 26.5uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、1A 同步降壓轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.38

2024年1月14日 | 部落格

隨著對電池供電應用的需求持續快速成長,低 IQ 技術有助於在不影響系統性能的情況下延長電池續航力

閱讀更多

我們的熱情

在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加普及的熱情,打造更美好的世界。 我們至今仍懷抱這份熱忱,繼續在積體電路領域中引領進步。 每一代創新都以前一代為基礎,使我們的技術能夠更精巧、更有效率、更可靠且更加普及,不僅開創新市場,也讓半導體能應用在各種電子裝置上。對我們而言,這就是 工程上的重大進展。

arrow-right 關於我們
arrow-right 我們的責任

加入我們的團隊

我們的工作富有挑戰性且步調快速,我們的員工成就公司的卓越。您想要改變世界並熱愛您的工作嗎?加入我們。

搜尋職缺

我們對於企業公民責任的承諾

90%

售出的半導體產品均為綠色產品,並符合業界低鹵規定。

100%

對於我們實現女同性戀、男同性戀、跨性別者與酷兒員工平等的承諾,人權戰線 (Human Rights Campaign) 已連續六年給予 100% 的企業平等指數評分。

100

經 Barron’s 雜誌連續第四年評選獲得 100 大永續企業獎。

23%

2015 年到 2022 年的溫室氣體 (GHG) 排放降低 23%,朝我們 25% 的降低目標持續進步。

90%

2022 年有 90% 的固體廢棄物材料免於送入掩埋場。

$5200

與 TI 基金會、TI 員工與退休員工合作捐出 $5200 萬慈善捐款支持當地社群,其中有超過 $1400 萬做為教育之用。

*截至 2022 年的正確數字