Startseite Schnittstelle HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

SN75DP118

AKTIV

DisplayPort 1:1-Repeater

Produktdetails

Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 2.7 Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbps) 2.7 Number of channels 1 Supply voltage (V) 5 Operating temperature range (°C) 0 to 85
VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • Supports Data Rates up to 2.7 Gbps
  • Supports Dual-Mode DisplayPort
  • Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
  • Enhanced ESD: 12 KV on all pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • Docking Station
      • Standalone Video Card

  • Supports Data Rates up to 2.7 Gbps
  • Supports Dual-Mode DisplayPort
  • Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
  • Enhanced ESD: 12 KV on all pins
  • Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 36 Pin 6 × 6 QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Computer Market
      • Desktop PC
      • Notebook PC
      • Docking Station
      • Standalone Video Card

The SN75DP118 is a one Dual-Mode DisplayPort input to one Dual-Mode DisplayPort output. The output follows the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. The SN75DP118 data rates of up to 2.7 Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8 Gbps can be realized.

In addition to the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP118 also supports the Hot Plug Detect (HPD) and Cable Adapter Detect (CAD) channels.

The SN75DP118 is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.

The SN75DP118 is a one Dual-Mode DisplayPort input to one Dual-Mode DisplayPort output. The output follows the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. The SN75DP118 data rates of up to 2.7 Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8 Gbps can be realized.

In addition to the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP118 also supports the Hot Plug Detect (HPD) and Cable Adapter Detect (CAD) channels.

The SN75DP118 is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Display Port 1:1 Buffer datasheet (Rev. B) 14 Apr 2009

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins Herunterladen
VQFN (RHH) 36 Optionen anzeigen
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos