CDCLVD110A
Búfer de reloj LVDS de 1 a 10 de hasta 1100 MHz con desviación mínima para la distribución del reloj
CDCLVD110A
- Low-Output Skew <30 ps (Typical) for Clock-Distribution Applications
- Distributes One Differential Clock Input to 10 LVDS Differential Clock Outputs
- VCC Range: 2.5 V ±5%
- Typical Signaling Rate Capability of Up to 1.1 GHz
- Configurable Register (SI/CK) Individually Enables Disables Outputs, Selectable CLK0, CLK0 or CLK1, CLK1 Inputs
- Full Rail-to-Rail Common-Mode Input Range
- Receiver Input Threshold: ±100 mV
- Available in 32-Pin LQFP and VQFN Package
- Fail-Safe I/O-Pins for VDD = 0 V (Power Down)
The CDCLVD110A clock driver distributes one pair of differential LVDS clock inputs (either CLK0 or CLK1) to 10 pairs of differential clock outputs (Q0 to Q9) with minimum skew for clock distribution. The CDCLVD110A is specifically designed to drive 50-Ω transmission lines.
When the control enable is high (EN = 1), the 10 differential outputs are programmable in
that each output can be individually enabled or disabled
(3-stated) according to the first 10 bits loaded into the shift register. Once the shift
register is loaded, the last bit selects either CLK0 or CLK1 as the clock input. However, when EN =
0, the outputs are not programmable and all outputs are enabled.
The CDCLVD110A has an improved start-up circuit that minimizes enabling time in AC- and DC-coupled systems.
The CDCLVD110A is characterized for operation from –40°C to 85°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CDCLVD110A Programmable Low-Voltage 1:10 LVDS Clock Driver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 12 dic 2016 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Software de programación de diseño de árbol de reloj
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Paquete | Pasadores | Descargar |
---|---|---|
LQFP (VF) | 32 | Ver opciones |
VQFN (RHB) | 32 | Ver opciones |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.