LM2753
- Input Voltage Range: 3 V to 5.5 V
- Regulated 5-V Output
- 250-mA Output Current With a 3.6-V Input
- 400-mA Pulsed Output Current
(up to 500-ms Duration) - 60-µA (Typical) Quiescent Current
- Pulse-Frequency Modulation (PFM) Regulation
- Inductor-Less Solution: Requires Only Three Small Capacitors
- < 1-µA Typical Shutdown Current
- 10-pin WSON Package (No Pullback):
- 3 mm × 3 mm × 0.8 mm
The LM2753 is capable of driving a flash LED with a pulsed current of 400 mA at an input voltage of 3.6 V. A switched-capacitor doubler, the LM2753 provides a regulated 5-V output (VOUT) over an input supply range of 3 V to 5.5 V. The switched output, IOUT, takes less than 10 ns to turn on and provide maximum current to a flash LED. Flash LED current is set via a ballast resistor. Continuous illumination current (torch mode) is programmed by connecting a resistor between IOUT and VOUT. This device uses only three small, low-cost ceramic capacitors.
The LM2753 device uses pulse frequency modulation (PFM) regulation. Typical operating frequency is 725 kHz. Under no-load conditions, the LM2753 operates on only 60 µA. If the output is connected to ground, the charge pump stays in the gain of 1, which helps limit the input current to 300 mA (typical).
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2753 High-Power Switched-Capacitor Voltage Converter and Flash LED Driver datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2016/09/09 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 2020/09/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.