TL4050B41-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Fixed Output Voltages of 2.048 V, 2.5 V, 4.096 V, 5 V
- Tight Output Tolerances and Low Temperature Coefficient
- Max 0.1%, 50 ppm/°C – A Grade
- Max 0.2%, 50 ppm/°C – B Grade
- Max 0.5%, 50 ppm/°C – C Grade
- Low Output Noise: 41 µVRMS Typ
- Wide Operating Current Range:
60 μA Typ to 15 mA - Stable With All Capacitive Loads; No Output Capacitor Required
- Available in Extended Temperature Range: –40°C to 125°C
The TL4050-Q1 family of shunt voltage references are versatile easy-to-use references suitable for a wide array of applications. The two-terminal fixed-output device requires no external capacitors for operation and is stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature coefficient to ensure a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures.
The TL4050-Q1 is available in three initial tolerances, ranging from 0.1% (maximum) for the A grade to 0.5% (maximum) for the C grade. Thus, a great deal of flexibility is available to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for their applications. Packaged in the space-saving SOT-23-3 and SC-70 packages and requiring a minimum current of 45 µA (typical), the TL4050-Q1 also is ideal for portable applications.
The TL4050x-Q1 characterization is for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL4050-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet (Rev. F) | 2013/04/19 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치