TPSM86638
- 4.5V to 28V input voltage range
- 0.6V to 13V output voltage range
- 6A continuous output current capability
- Integrated MOSFETs, inductor, and basic passives
- 0.6V ±1% reference voltage at 25°C
- D-CAP3™ control mode for fast transient response
- TPSM86638 with FCCM for pseudo-fixed frequency with lower output ripple
-
TPSM86637 with Eco-mode for high light-load efficiency
- Adjustable soft-start time by SS capacitor
- Built-in output discharge function
- Selectable 800kHz and 1200kHz switching frequency
- Power-good indicator to monitor output voltage
- Supports up to 98% duty operation
- Non-latched protections for UV, OV, OT and UVLO
- –40°C to +150°C operating junction temperature
- 19-pin 5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™ package
The TPSM8663x is a high-efficiency, high-voltage input, easy-to-use, synchronous buck power module. The device integrates power MOSFETs, a shielded inductor, and basic passives, minimizing the design size.
With the wide operating input voltage range of 4.5V to 28V, this device is an excellent choice for systems powered from 12V, 19V, 24V power-bus rails. TPSM8663x supports up to 6A continuous output current, which output voltage is between 0.6V and 13V.
The TPSM8663x uses DCAP3 control mode to provide fast transient response, good line and load regulation, no requirement for external compensation, and supports low equivalent series resistance (ESR) output capacitors like MLCC.
The TPSM86638 operates in forced continuous conduction mode (FCCM) during light load which maintains lower output ripple during all load conditions. TPSM86637 operates at Eco-mode to attain high efficiency at light load.
The TPSM8663x provides complete non-latched OV (Undervoltage), UV (Undervoltage), OC (Overcurrent), OT (Overtemperature), and UVLO (Undervoltage lockout) protections combined with power-good indicator and output discharge function features.
The TPSM8663x is available in a 19-pin, 5.0mm × 5.5mm, HotRod QFN package, and the junction temperature is specified from –40°C to 150°C.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPSM8663x 4.5V to 28V Input, 6A Synchronous Buck Power Module datasheet | PDF | HTML | 2024/05/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPSM86838EVM — 4.5V~28V 입력, 8A 동기식 스텝다운 전원 모듈용 TPSM86838 평가 모듈
TPSM86838 평가 모듈(EVM)은 고효율, 고전압 입력, 사용이 간편한 동기식 벅 전원 모듈입니다. 전력 MOSFET, 쉴드 인덕터 및 기본 패시브를 통합하여 솔루션 크기를 최소화합니다. 4.5V~28V의 넓은 입력 전압 범위를 갖춘 이 장치는 12V, 19V, 19V, 24V 전원 버스 레일을 통해 전력을 공급받는 시스템에 적합합니다. 출력 전압 범위는 0.6V~5.5V 사이입니다. TPSM86838 장치는 800kHz~1.2MHz 스위칭 주파수를 선택할 수 있습니다. 이 장치는 최대 8A의 연속 출력 전류를 지원합니다. (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
B3QFN (RCG) | 19 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치