Interfacce

Riferimenti incrociati

Note applicative

Corsi

Strumenti e software

Diagrammi a blocchi

Analog eLAB™

Soluzioni per circuiti di interfaccia e connettività

Texas Instruments fornisce soluzioni per circuiti di interfaccia che spaziano dai chip CAN analogici e digitali, USB 3.0, interfacce seriali, interfacce digitali, interfacce di circuiti, isolatori, LVDS, protezione ESD/EMI e altri prodotti standard del settore. È disponibile uno strumento di selezione interfaccia per scegliere il circuito di interfaccia che meglio si adatta alle specifiche esigenze di connettività.

Categorie di prodotti / Ricerca parametrica

Ricerca rapida

Interfaccia - Strumento di selezione

Interfaccia - Strumento di selezione
Con pochi e semplici clic potete trovare velocemente la soluzione desiderata.


Trova un traslatore del livello di tensione

 
Direzione  
   
 
SuperSpeed USB

  • SN65LVPE502: redriver/equalizzatore USB3.0 a doppio canale
  • ISO7520C: isolatori digitali doppi a basso consumo 5 KVrms
  • SN75LVCP601: redriver/equalizzatore SATA 6Gbps a doppio canale
  • TPD4F202: filtro EMI a sei canali con protezione ESD per display LCD
  • SN65HVD252: ricetrasmettitore CAN industriale
  • SN65HVD96: ricetrasmettitore SymPol
  • TUSB1310: ricetrasmettitore USB SuperSpeed con interfacce PIPE3 e ULPI