Komparatoren

Vereinfachte Lösungen ohne Kompromisse
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unabhängig davon, ob Sie Komparatoren mit extrem geringem Stromverbrauch zur Verlängerung der Batterielebensdauer, Hochgeschwindigkeits-Komparatoren für schnelles Ansprechen in kritischen Zeitmessanwendungen, Hochspannungs-Komparatoren mit großem Betriebsbereich für höheres Nachweisvermögen oder Niederspannungs-Komparatoren für Präzision in sensiblen Anwendungen benötigen, unser innovatives Sortiment bietet Ihnen Vielseitigkeit für Ihr Design. Unsere Komparatoren sind auf Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobilindustrie und Luftfahrt spezialisiert und können Überspannungs-, Unterspannungs- und Stromüberwachungslösungen oder noch spezifischere Lösungen wie Nulldurchgangserkennung bereitstellen.

    Nach Parameterspezifikation auswählen


    Highspeed-Komparatoren (tPD < 100 ns)

    Unsere blitzschnellen Komparatoren bieten einen Leistungsvorteil mit optimierter Leistung und Reaktionszeiten von nur 210 ps.

    Energieeffiziente Komparatoren (IQ/Kanal < 10 µA)

    Energieeffiziente Komparatoren mit Ruhestrom von teils nur 75 nA zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

    Hochspannungskomparatoren (VCC > 12 V)

    Robuste Hochspannungskomparatoren mit kurzer Ansprechzeit, 0,9 V bis 40 V.

    Kleine Komparatoren

    Hochleistungskomparatoren in nur 0,7 mm x 0,7 mm großen Gehäusen.

    Komparatoren für die Automobilindustrie

    Gemäß AEC-Q100 Grad 0 und Grad 1 zertifizierte Komparatoren mit robustem 2-kV-ESD.

    Standardkomparatoren

    Standardkomparatoren aus dem branchenweit größten und hochwertigsten Sortiment an Komparatoren.

    Unterstützte Komparatoren


    Technical Resources

    Komparatorschaltungen

    Durchsuchen Sie eine Sammlung gängiger Komparator-Teilschaltkreise und Design-Tipps, die sich an jede Anwendung individuell anpassen lassen.

    TI Precision Labs

    Weitere Informationen über die Funktionalität von Analogkomparatoren, deren zentrale Wechselstrom- und Gleichstrom-Spezifikationen und die Grundlagen von Komparatoranwendungen.
    Application note

    Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference

    Lernen Sie, wie Sie die Nulldurchgänge einer AC-Wellenform erkennen, die einer variierenden DC-Basislinienkomponente überlagert ist.
    TLV3221-Q1

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.407

    TLV3222-Q1

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.649

    TLV3222

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.55

    TLV3212-Q1

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.649

    TLV3221

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.345

    TLV9023L

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.69