Instrumentenverstärker

Integrierte Widerstandsnetzwerke maximieren die Genauigkeit und die Effizienz der Raumnutzung
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Mit zukunftsweisender Prozess- und Dünnschichttechnologie erzielen unsere Instrumentenverstärker ein sehr hohes Maß an Gleichstrompräzision (DC), zum Beispiel hinsichtlich Offsetspannung, Verstärkungsfehler, Drift und Gleichtaktunterdrückung. Innovative Designs ermöglichen, dass unsere Instrumentenverstärker ein beispielloses Maß an Geschwindigkeit, Rauschen und Leistung erzielen, während hochmoderne Gehäuse mit QFN-Optionen im Format 3 x 3 mm in Bezug auf die Größe neue Grenzen für maximale Platzeinsparung setzen.

    Warum sollten Sie sich für unsere Instrumentenverstärker entscheiden?

    Hohe Gleichstrompräzision
    Eingangsüberspannungsschutz (OVP)
    Geringes Rauschen, hohe Bandbreite
    Kleine Gehäuse, geringer Stromverbrauch

    Technical Resources

    TI-Präzisionslabore – Instrumentenverstärker

    Sehen Sie sich die Videoserie "Instrumentenverstärker" an, deren Inhalt Theorie und Betrieb von Instrumentenverstärkern eingehend beleuchtet.

    Häufig gestellte Fragen (FAQ) über Instrumentenverstärker<br />

    Erhalten Sie weitere Informationen zu den häufig gestellten Fragen in Bezug auf Instrumentenverstärker.
    Application brief

    Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits

    Erfahren Sie, wie Super-Beta-Transistoren die Präzisionsleistung in bipolaren Verstärkern verbessern.
    Simulationstool

    PSpice® für TI Design-und Simulationstool

    PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
    Berechnungstool

    Rechner für Analogtechniker

    Der Rechner für Analogtechniker beschleunigt viele der sich wiederholenden Berechnungen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen müssen. Dieses PC-basierte Tool bietet eine grafische Schnittstelle mit einer Liste verschiedener gebräuchlicher Berechnungen. Das Spektrum (...)

    Evaluierungsplatine

    Evaluierungsmodul für Instrumentenverstärker mit alternativem Pinout in einem SO-8 (D)-Gehäuse

    Der INAEVM-ALT-SO8 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für Instrumentenverstärker mit alternativer Anschlussbelegung und dient zur Vereinfachung des Prototyping von Präzisionsinstrumentenverstärkern im SO-8 (D)-Gehäuse mit der im Benutzerhandbuch dargestellten Anschlussbelegung. Bi dem EVM handelt es (...)