Differenzverstärker

Gekennzeichnet durch präzise abgestimmte Widerstandsnetzwerke für hohe Genauigkeit und großen Gleichtaktspannungsbereich
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Differenzverstärker sind optimiert für hohe Eingangsgleichtaktspannung und Gleichtaktunterdrückung zum Messen kleiner Differenzsignale. Hochleistungs-Differenzverstärkern der neuen Generation von TI nützen preisgekrönte Prozesse und Präzisionstechnologien, wie zum Beispiel Dünnschichtwiderstände und die propietäre e-Trim™-Technologie, um eine außergewöhnliche Gleichstromleistung zu bieten.

    Nach Parameterspezifikation auswählen


    Hohe Gleichtaktspannung (≥ 50 V)

    Maximaler Eingangssignalbereich mit hoher Gleichtaktspannungsfähigkeit.

    Hohe CMRR (≥80 dB)

    Verringern Sie unerwünschtes Rauschen durch ein hohes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis.

    Geringe Abweichung (Offset) (≤ 250 µV)

    Verbessern Sie die Gleichstromgenauigkeit mit niedriger Abweichung (Offset) und hochpräziser Leistung.

    Kleine Gehäuse (≤ 16 mm2)

    Verringern Sie die Platinengröße ohne Leistungseinbußen.

    Güteklasse für die Automobilindustrie

    Vervollständigen Sie Ihr Automobilindustrie-Design mit AEC-Q100-zertifizierten Differenzverstärkern.

    Warum sollten Sie sich für unsere Differenzverstärker entscheiden?

    Hohe Gleichstrompräzision
    Hoher Gleichtakteingangsbereich
    Geringer Stromverbrauch
    Kleine Gehäuse

    Technical Resources

    Analog Design Journal

    Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback

    Dieser Artikel vergleich drei verschiedene Präzisions-Signalweglösungen für eine Positionsrückkopplungs-Anwendung. Hochleistungs-Differenzverstärker werden dazu verwendet, niedrigste ausgangsbezogene Abweichungen sowie niedrigere Kosten zu erzielen. 
    Application note

    Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)

    Dieser Artikel analysiert einige verbesserte Howland-Strompumpenkonfigurationen mit Differenzverstärkern, und stellt Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Leistung bereit.
    Circuit design

    High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)

    Dieser Artikel erörtert die Vor- und Nachteile der Verwendung von Differenzverstärkern zur Umsetzung eines Signals mit hoher Gleichtaktspannung (VVcm) auf ein Pegel, welches der ADC aufnehmen kann.
    Referenzdesign

    Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 100/110-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign

    This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)

    Referenzdesign

    PM2.5- und PM10-Partikelsensor, Analoges Front-End für die Luftqualitätsüberwachung – Referenzdesign

    TIDA-00378 bietet ein analoges Frontend zur Messung von PM2,5- und PM10-Feinstaub. Das Referenzdesign erkennt Licht, welches von in der Luft schwebenden Teilchen gestreut wird. Es wird ein Beispiel-Software-Algorithmus bereitgestellt, um den analogen Ausgang des Designs in eine Partikelgrößen- und (...)

    Referenzdesign

    Analogeingangsmodul für industrielle Ausgangssignale und Temperatursensoren – Referenzdesign

    This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)

    INA510-Q1

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.242

    INA151

    Ungefährer Preis (USD)1ku |0.75

    INA1H94-SEP