Instrumentenverstärker
Integrierte Widerstandsnetzwerke maximieren die Genauigkeit und die Effizienz der Raumnutzung
Nach Kategorien durchsuchen
Mit zukunftsweisender Prozess- und Dünnschichttechnologie erzielen unsere Instrumentenverstärker ein sehr hohes Maß an Gleichstrompräzision (DC), zum Beispiel hinsichtlich Offsetspannung, Verstärkungsfehler, Drift und Gleichtaktunterdrückung. Innovative Designs ermöglichen, dass unsere Instrumentenverstärker ein beispielloses Maß an Geschwindigkeit, Rauschen und Leistung erzielen, während hochmoderne Gehäuse mit QFN-Optionen im Format 3 x 3 mm in Bezug auf die Größe neue Grenzen für maximale Platzeinsparung setzen.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Versorgungsspannung
Hohe Präzision
Gehäuse
Verstärkungsbandbreite
Niedriger IQ
Merkmale
Warum sollten Sie sich für unsere Instrumentenverstärker entscheiden?
Hohe Gleichstrompräzision
Sorgen Sie für Langzeitstabilität mit Nulldrift, eliminieren Sie Parameterverschiebungen durch Gehäusebeanspruchung mit e-trim und bewahren Sie hohe CMRR- und geringe Verstärkungsfehler mit hoch abgestimmten 0,001-%-Dünnschichtwiderständen.
Eingangsüberspannungsschutz (OVP)
Ermöglichen Sie hochrobuste Lösungen durch die Verwendung der 36-V-Instrumentenverstärker von TI mit integriertem Eingangs-OVP bis zu ±60 V, und bewahren Sie eine höhere Genauigkeit im Vergleich zu eigenständigen Schutzmechanismen.
Geringes Rauschen, hohe Bandbreite
Ermöglichen Sie Messungen mit höchster Auflösung mit den hocheffizienten Super-Beta-Verstärkern von TI mit der branchenweit größten Bandbreite von bis zu 28 MHz und extrem niedrigem Rauschen von 1 nV/√Hz.
Kleine Gehäuse, geringer Stromverbrauch
Reduzieren Sie die Platinengröße mit 3x3-mm-WSON-Gehäusen ohne Anschlüsse, und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit Mikroleistungsverstärkern mit nur 50 µA.
Technische Ressourcen
TI-Präzisionslabore – Instrumentenverstärker
Häufig gestellte Fragen (FAQ) über Instrumentenverstärker
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
Design- & Entwicklungsressourcen
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Rechner für Analogtechniker
Der Rechner für Analogtechniker beschleunigt viele der sich wiederholenden Berechnungen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen müssen. Dieses PC-basierte Tool bietet eine grafische Schnittstelle mit einer Liste verschiedener gebräuchlicher Berechnungen. Das Spektrum (...)
Evaluierungsmodul für Instrumentenverstärker mit alternativem Pinout in einem SO-8 (D)-Gehäuse
Der INAEVM-ALT-SO8 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für Instrumentenverstärker mit alternativer Anschlussbelegung und dient zur Vereinfachung des Prototyping von Präzisionsinstrumentenverstärkern im SO-8 (D)-Gehäuse mit der im Benutzerhandbuch dargestellten Anschlussbelegung. Bi dem EVM handelt es (...)
Neue Produkte
Energieeffizienter, strahlungsfester Instrumentenverstärker mit geringem Offset, 7 nV/√Hz Rauschen