Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)

Verstärkungen von bis zu 1000 V/V und Bandbreiten von bis zu 4,5 GHz – erhalten Sie stets die richtige Verstärkung zur richtigen Zeit

Nach Kategorien durchsuchen

Wir bieten eine breite Palette von Verstärkern mit variabler und programmierbarer Verstärkung, welche in der Lage sind, den Dynamikbereich eines Schaltkreises zu verbessern und die Amplitude des Signals in Echtzeit anzupassen. Unser Sortiment bietet branchenführende Nulldriftlösungen mit hoher Präzision und einem breiten Frequenzbereich von Gleichstrom bis zu 4,5 GHz sowie großem Dynamikumfang bis 1000 V/V.

Nach Parameterspezifikation auswählen


Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)


Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGAs)

Wählen Sie ein PGA oder VGA für Ihr Design

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
Dieser Anwendungshinweis zeigt die AC-Leistung des PGA855 zur Ansteuerung der Delta-Sigma-ADCs ADS127L11 und ADS127L21. Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt auf Eigenrauschen, Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und effektiver Auflösungsleistung.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
Dieser Anwendungsbericht behandelt verschiedene Methoden zur Anbindung des VCA8617 an verschiedene ADCs (Analog-Digital-Wandler).
document-pdfAcrobat PDF
Design guide
Design guide
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
Das Referenzdesign zeigt die breitbandige Umwandlung von unsymmetrischen zu differenziellen Signalen sowohl in DC- als auch AC-gekoppelten Anwendungen. Das Design bewertet die Leistung der Kaskade LMH5401 und LMH6401 und bietet Einblicke in das Design.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette

In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer Hochleistungs-Signalkette für Gleichstrommessungen erläutert. Die Hauptzielanwendung sind digitale Multimeter (DMMs). Das Design kann jedoch auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Datenerfassung (DAQ) und (...)

VCA710

Rauscharmer Verstärker mit variabler Verstärkung, 100 MHz, 60 dB Verstärkung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.5

PGA848

Rauscharmer, Präzisions Verstärker mit programmierbarer Verstärkung und großer Bandbreite

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.875

PGA854

Rauscharmer Instrum.verstärker. mit hoher Bandbr., volldiff. Ausgang + programmierbarer Verstärkung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.195