Audioverstärker für PCs und Notebooks
Unsere Audioverstärker für PCs und Notebooks wurden speziell für die Anforderungen moderner Computergeräte entwickelt. Sie unterstützen flachere Formfaktoren, niedrigere Energiebudgets und eine höhere Klangtreue. Fortschrittliche Algorithmen und Schutzfunktionen ermöglichen lautere Systeme, verbesserte Zuverlässigkeit und kleinere Gehäuse.
Warum sollten Sie TI für Ihre Audiolösung wählen?
Audiotechnologien entdecken
Erhalten Sie lauteren, saubereren Klang ohne die Gefahr von Schäden
Unsere intelligente Verstärkertechnologie setzt Strom- (I) und Spannungsmessung (V) in Echtzeit ein, um den Zustand von Lautsprechern aktiv zu überwachen und Schäden durch übermäßige Temperatur oder Auslenkung zu vermeiden. Die Schutzfunktion mit geschlossenem Regelkreis erlaubt es Ihnen, Lautsprecher sicher bis an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ohne deren Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
Durch die Optimierung der Ausgabe in Echtzeit liefert die IV-Sensorik lauteren, saubereren Klang und hilft Ihnen so, eine erstklassige Audioleistung bei Designs mit Platz- und Kostenbeschränkungen im Automobilbereich zu erzielen.
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Steigern Sie den Wirkungsgrad ohne Kompromisse bei der Klangqualität
Unsere Audioverstärker nutzen fortschrittliche Technologien, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren. Eine Y-Brücke schaltet je nach Leistungsbedarf intelligent zwischen den Spannungsschienen um, senkt den Leerlaufverbrauch um bis zu 90 % und verbessert den Wirkungsgrad um 15 % bis 20 %.
Die Klasse-H-Verstärker nutzen einen internen oder externen Abwärts-/Aufwärtswandler, um die Versorgungsspannung dynamisch mithilfe von Umschlag-Nachverfolgung anzupassen und nur den Strom bereitzustellen, den das Audiosignal benötigt. Diese Funktionen unterstützen fahrzeug- und batteriebetriebene Audiosysteme dabei, eine niedrigere Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen hochwertigen Klang zu bewahren.
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
TAS2x20: Einfache Integration unserer Verstärker in Ihr Design
Minimieren Sie Materialkosten und Platzbedarf mit unseren integrierten Lösungen
Die Senkung von Materialkosten sowie des Platzbedarfs auf der Platine hat für Entwickler von Automobil- und tragbaren Audiosystemen Priorität. Durch die direkte Integration wichtiger Funktionen in unsere Bausteine wird der Bedarf an externen Komponenten minimiert und gleichzeitig die Leistung sowie Zuverlässigkeit verbessert.