Universalaudioverstärker

Klang zum Leben erwecken mit dem breiten Portfolio zuverlässiger, effizienter Audioverstärker von TI 
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Universal-Audioverstärker bieten die Flexibilität und Leistung, die für eine Vielzahl von Anwendungen benötigt wird, von Verbrauchergeräten bis hin zu industriellen Systemen. Diese Verstärker bieten klaren Klang, einen effizienten Stromverbrauch und ein robustes Design, das dazu beiträgt, Rauschen und Verzerrungen zu minimieren. Mit einer breiten Auswahl an hochwertigen, kostengünstigen Optionen unterstützt unser Portfolio alles von einfacher Audiowiedergabe bis hin zu fortschrittlicheren Mehrfachkanalsystemen. Ganz gleich, ob Sie den Platinenplatz optimieren, die Stücklistenkosten senken oder die Audioqualität verbessern möchten, unser Portfolio bietet die Leistung und den Support, die Sie benötigen, um die Integration zu vereinfachen und die Projektanforderungen mit Zuversicht zu erfüllen.

Produkte nach Typ suchen

Unterstützte Universalaudioverstärker

Warum sollten Sie TI für Ihre Audiolösung wählen?

Lösungen für jede Anforderungen
Erhöhter Wirkungsgrad
Branchenführende Lösungsgröße
Überlegene Tonqualität

Audiotechnologien entdecken

Erhalten Sie lauteren, saubereren Klang ohne die Gefahr von Schäden 

Unsere intelligente Verstärkertechnologie setzt Strom- (I) und Spannungsmessung (V) in Echtzeit ein, um den Zustand von Lautsprechern aktiv zu überwachen und Schäden durch übermäßige Temperatur oder Auslenkung zu vermeiden. Die Schutzfunktion mit geschlossenem Regelkreis erlaubt es Ihnen, Lautsprecher sicher bis an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ohne deren Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Durch die Optimierung der Ausgabe in Echtzeit liefert die IV-Sensorik lauteren, saubereren Klang und hilft Ihnen so, eine erstklassige Audioleistung bei Designs mit Platz- und Kostenbeschränkungen im Automobilbereich zu erzielen.


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

Erfahren Sie, wie die Verstärker mit Lautsprecherschutz von TI mithilfe von Echtzeitmodellierung kleine Lautsprecher lauter und klarer machen, ohne Schäden zu riskieren.
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

Entdecken Sie, wie der TAS2563 Ihre Lautsprecher mithilfe von Echtzeit-IV-Sensorik schützen kann.

TAS2563AKTIV

Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H

TAS2781AKTIV

Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D

TAS2572AKTIV

6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H

Steigern Sie den Wirkungsgrad ohne Kompromisse bei der Klangqualität

Unsere Audioverstärker nutzen fortschrittliche Technologien, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren. Eine Y-Brücke schaltet je nach Leistungsbedarf intelligent zwischen den Spannungsschienen um, senkt den Leerlaufverbrauch um bis zu 90 % und verbessert den Wirkungsgrad um 15 % bis 20 %.

Die Klasse-H-Verstärker nutzen einen internen oder externen Abwärts-/Aufwärtswandler, um die Versorgungsspannung dynamisch mithilfe von Umschlag-Nachverfolgung anzupassen und nur den Strom bereitzustellen, den das Audiosignal benötigt. Diese Funktionen unterstützen fahrzeug- und batteriebetriebene Audiosysteme dabei, eine niedrigere Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen hochwertigen Klang zu bewahren.


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

Erfahren Sie, wie unsere Y-Brücken-Technologie die Batterielebensdauer erhöht und die Geräteleistung in realen Anwendungsfällen verbessert.

TAS2x20: Einfache Integration unserer Verstärker in Ihr Design

Wir stellen vor: Die branchenführenden Audioverstärker von TI, den TAS2120 und den TAS2320. Diese einfach integrierten Audioverstärker bieten ein Klangerlebnis, das die Erwartungen übertrifft und die Grenzen der Branche verschiebt!

TAS2120AKTIV

Lautsprecherverstärker der Klasse D, 8,2 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 15 V-Boost gemä

TAS5815AKTIV

Hocheffizienter Klasse-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono und Digital-Eingang mit Klasse-H

TAS2320AKTIV

Lautsprecherverstärker der Klasse D, 15 W Mono, Digitaleingang, mit 15 V externem Boost-Support</

Minimieren Sie Materialkosten und Platzbedarf mit unseren integrierten Lösungen

Die Senkung von Materialkosten sowie des Platzbedarfs auf der Platine hat für Entwickler von Automobil- und tragbaren Audiosystemen Priorität. Durch die direkte Integration wichtiger Funktionen in unsere Bausteine wird der Bedarf an externen Komponenten minimiert und gleichzeitig die Leistung sowie Zuverlässigkeit verbessert.

Unser Portfolio umfasst Leitungsempfänger mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis, Aufwärtswandler mit Low-Dropout-Reglern, Analog-Digital-Wandler mit Iterationsregister für die Eingangsdiagnose, Kopfhörerverstärker, digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) für verbesserte Entzerrung und Lautsprecherschutz, Echtzeit-Lastdiagnose und Klasse-H-Steuerung für einen verbesserten Wirkungsgrad. Diese Integration vereinfacht das Design und beschleunigt die Markteinführungszeit ohne Kompromisse bei der Klangqualität.


Technical article

How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home

Da die Anforderungen an die Audioqualität der Verbraucher steigen, stehen Ingenieure vor einer neuen Herausforderung: Dieser Artikel erörtert, wie Entwickler von Smart Home-Produkten zunehmend intelligente Verstärker einsetzen, um High-Fidelity-Audio in Systemen mit begrenzten Platzverhältnissen zu ermöglichen.
Application brief

The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers

Texas Instruments bietet ein breites Portfolio an Audioverstärkern an, die speziell für die Bereitstellung der für intelligente Roboter erforderlichen Audioleistung entwickelt wurden.

TAS2781AKTIV

Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D

TAS2563AKTIV

Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H

TAS2020

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.574