Universalaudioverstärker
Klang zum Leben erwecken mit dem breiten Portfolio zuverlässiger, effizienter Audioverstärker von TI
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Universal-Audioverstärker bieten die Flexibilität und Leistung, die für eine Vielzahl von Anwendungen benötigt wird, von Verbrauchergeräten bis hin zu industriellen Systemen. Diese Verstärker bieten klaren Klang, einen effizienten Stromverbrauch und ein robustes Design, das dazu beiträgt, Rauschen und Verzerrungen zu minimieren. Mit einer breiten Auswahl an hochwertigen, kostengünstigen Optionen unterstützt unser Portfolio alles von einfacher Audiowiedergabe bis hin zu fortschrittlicheren Mehrfachkanalsystemen. Ganz gleich, ob Sie den Platinenplatz optimieren, die Stücklistenkosten senken oder die Audioqualität verbessern möchten, unser Portfolio bietet die Leistung und den Support, die Sie benötigen, um die Integration zu vereinfachen und die Projektanforderungen mit Zuversicht zu erfüllen.
Produkte nach Typ suchen
Architektur
Kanalanzahl
Audioeingang
Warum sollten Sie TI für Ihre Audiolösung wählen?
Lösungen für jede Anforderungen
Unser skalierbares Portfolio bietet umfassende Unterstützung für vielfältige Designanforderungen und Anwendungen.
Erhöhter Wirkungsgrad
Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren Audioverstärkern, die fortschrittliche Technologien verwenden, um die Effizienz zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren.
Branchenführende Lösungsgröße
Audioverstärker für platzsparende Designs, die sich durch intelligente Integration, innovative Verpackungsmöglichkeiten und Stücklistenreduktion auszeichnen.
Überlegene Tonqualität
Ermöglichen Sie lauteren, dynamischeren Klang aus kompakten Lautsprechern mit unseren DSP-fähigen Verstärkern und fortschrittlichen Algorithmen.
Audiotechnologien entdecken
Erhalten Sie lauteren, saubereren Klang ohne die Gefahr von Schäden
Unsere intelligente Verstärkertechnologie setzt Strom- (I) und Spannungsmessung (V) in Echtzeit ein, um den Zustand von Lautsprechern aktiv zu überwachen und Schäden durch übermäßige Temperatur oder Auslenkung zu vermeiden. Die Schutzfunktion mit geschlossenem Regelkreis erlaubt es Ihnen, Lautsprecher sicher bis an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ohne deren Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
Durch die Optimierung der Ausgabe in Echtzeit liefert die IV-Sensorik lauteren, saubereren Klang und hilft Ihnen so, eine erstklassige Audioleistung bei Designs mit Platz- und Kostenbeschränkungen im Automobilbereich zu erzielen.
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Steigern Sie den Wirkungsgrad ohne Kompromisse bei der Klangqualität
Unsere Audioverstärker nutzen fortschrittliche Technologien, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren. Eine Y-Brücke schaltet je nach Leistungsbedarf intelligent zwischen den Spannungsschienen um, senkt den Leerlaufverbrauch um bis zu 90 % und verbessert den Wirkungsgrad um 15 % bis 20 %.
Die Klasse-H-Verstärker nutzen einen internen oder externen Abwärts-/Aufwärtswandler, um die Versorgungsspannung dynamisch mithilfe von Umschlag-Nachverfolgung anzupassen und nur den Strom bereitzustellen, den das Audiosignal benötigt. Diese Funktionen unterstützen fahrzeug- und batteriebetriebene Audiosysteme dabei, eine niedrigere Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen hochwertigen Klang zu bewahren.
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
TAS2x20: Einfache Integration unserer Verstärker in Ihr Design
Minimieren Sie Materialkosten und Platzbedarf mit unseren integrierten Lösungen
Die Senkung von Materialkosten sowie des Platzbedarfs auf der Platine hat für Entwickler von Automobil- und tragbaren Audiosystemen Priorität. Durch die direkte Integration wichtiger Funktionen in unsere Bausteine wird der Bedarf an externen Komponenten minimiert und gleichzeitig die Leistung sowie Zuverlässigkeit verbessert.
Unser Portfolio umfasst Leitungsempfänger mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis, Aufwärtswandler mit Low-Dropout-Reglern, Analog-Digital-Wandler mit Iterationsregister für die Eingangsdiagnose, Kopfhörerverstärker, digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) für verbesserte Entzerrung und Lautsprecherschutz, Echtzeit-Lastdiagnose und Klasse-H-Steuerung für einen verbesserten Wirkungsgrad. Diese Integration vereinfacht das Design und beschleunigt die Markteinführungszeit ohne Kompromisse bei der Klangqualität.
How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home
The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers
Neue Produkte
Lautsprecherverstärker der Klasse D, < 3,3 W, Mono, Digital-Eingang, mit 5-V-Support
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.499