Audioverstärker für PCs und Notebooks

Bereitstellen von effizientem, qualitativ hochwertigem Audio für Laptops, Desktops und PC-Zubehör

Unsere Audioverstärker für PCs und Notebooks wurden speziell für die Anforderungen moderner Computergeräte entwickelt. Sie unterstützen flachere Formfaktoren, niedrigere Energiebudgets und eine höhere Klangtreue. Fortschrittliche Algorithmen und Schutzfunktionen ermöglichen lautere Systeme, verbesserte Zuverlässigkeit und kleinere Gehäuse. 

Warum sollten Sie TI für Ihre Audiolösung wählen?

checkmark

Lösungen für jede Anforderungen

Unser skalierbares Portfolio bietet umfassende Unterstützung für vielfältige Designanforderungen und Anwendungen.

checkmark

Erhöhter Wirkungsgrad

Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren Audioverstärkern, die fortschrittliche Technologien verwenden, um die Effizienz zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren.

checkmark

Branchenführende Lösungsgröße

Audioverstärker für platzsparende Designs, die sich durch intelligente Integration, innovative Verpackungsmöglichkeiten und Stücklistenreduktion auszeichnen.

checkmark

Überlegene Tonqualität

Ermöglichen Sie lauteren, dynamischeren Klang aus kompakten Lautsprechern mit unseren DSP-fähigen Verstärkern und fortschrittlichen Algorithmen.

Audiotechnologien entdecken

Erhalten Sie lauteren, saubereren Klang ohne die Gefahr von Schäden 

Unsere intelligente Verstärkertechnologie setzt Strom- (I) und Spannungsmessung (V) in Echtzeit ein, um den Zustand von Lautsprechern aktiv zu überwachen und Schäden durch übermäßige Temperatur oder Auslenkung zu vermeiden. Die Schutzfunktion mit geschlossenem Regelkreis erlaubt es Ihnen, Lautsprecher sicher bis an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ohne deren Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Durch die Optimierung der Ausgabe in Echtzeit liefert die IV-Sensorik lauteren, saubereren Klang und hilft Ihnen so, eine erstklassige Audioleistung bei Designs mit Platz- und Kostenbeschränkungen im Automobilbereich zu erzielen.

Technical article
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
Erfahren Sie, wie die Verstärker mit Lautsprecherschutz von TI mithilfe von Echtzeitmodellierung kleine Lautsprecher lauter und klarer machen, ohne Schäden zu riskieren.
PDF | HTML
Application brief
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Entdecken Sie, wie der TAS2563 Ihre Lautsprecher mithilfe von Echtzeit-IV-Sensorik schützen kann.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Lautsprecherschutz
TAS2563 AKTIV Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H
TAS2781 AKTIV Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D

Steigern Sie den Wirkungsgrad ohne Kompromisse bei der Klangqualität

Unsere Audioverstärker nutzen fortschrittliche Technologien, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren. Eine Y-Brücke schaltet je nach Leistungsbedarf intelligent zwischen den Spannungsschienen um, senkt den Leerlaufverbrauch um bis zu 90 % und verbessert den Wirkungsgrad um 15 % bis 20 %.

Die Klasse-H-Verstärker nutzen einen internen oder externen Abwärts-/Aufwärtswandler, um die Versorgungsspannung dynamisch mithilfe von Umschlag-Nachverfolgung anzupassen und nur den Strom bereitzustellen, den das Audiosignal benötigt. Diese Funktionen unterstützen fahrzeug- und batteriebetriebene Audiosysteme dabei, eine niedrigere Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen hochwertigen Klang zu bewahren.

Application note
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Erfahren Sie, wie unsere Y-Brücken-Technologie die Batterielebensdauer erhöht und die Geräteleistung in realen Anwendungsfällen verbessert.
PDF | HTML
Video
TAS2x20: Einfache Integration unserer Verstärker in Ihr Design
Wir stellen vor: Die branchenführenden Audioverstärker von TI, den TAS2120 und den TAS2320. Diese einfach integrierten Audioverstärker bieten ein Klangerlebnis, das die Erwartungen übertrifft und die Grenzen der Branche verschiebt!
Vorgestellte Produkte für Stromsparend
TAS2120 AKTIV Lautsprecherverstärker der Klasse D, 8,2 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 15 V-Boost gemä
TAS5825M AKTIV Intelligenter Class-D-Audioverstärker mit 38 W Stereo, 65 W Mono, 4,5 bis 26 V, digitalem Eingang un
Neu TAS2320 AKTIV Lautsprecherverstärker der Klasse D, 15 W Mono, Digitaleingang, mit 15 V externem Boost-Support

Minimieren Sie Materialkosten und Platzbedarf mit unseren integrierten Lösungen

Die Senkung von Materialkosten sowie des Platzbedarfs auf der Platine hat für Entwickler von Automobil- und tragbaren Audiosystemen Priorität. Durch die direkte Integration wichtiger Funktionen in unsere Bausteine wird der Bedarf an externen Komponenten minimiert und gleichzeitig die Leistung sowie Zuverlässigkeit verbessert.

Vorgestellte Produkte für Integrierte Lösungen
TAS2781 AKTIV Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D
TAS2563 AKTIV Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H

Zusammenarbeit von HP und TI

Entwicklung von Premium-Audio in modernen PCs ohne Leistungseinbußen

HP verwendete den intelligenten Audioverstärker TAS2783 von Texas Instruments in seinen Laptops EliteBook X G2i- und OmniBook Ultra, um lauteren Sound ohne Klappern, klareren Klang ohne Verzerrungen und kraftvolleres Audio ohne Einschränkung der Akkulaufzeit zu liefern.

Erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit zwischen HP und TI