Takt-Jitter-Cleaner

Verwenden Sie SiGe- und BAW-Technologie, um Jitter-Cleaner für Hochgeschwindigkeitskommunikation, Datenwandlertaktung und Timing-sensitive Anwendungen zu entwickeln
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Erzielen Sie überdurchschnittliche Leistung mit unserer Auswahl an Takt-Jitter-Cleanern, die für ihr minimales Phasenrauschen und die Einhaltung der Standards JESD204B bekannt sind. Durch den Einsatz interner Phased-Locked-Loops (PLLs) reduzieren diese Bausteine effizient Phasenrauschen und Jitter in Ihrem System. Unsere Produkte basieren auf unserer fortschrittlichen BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave) und ermöglichen die nahtlose Erfüllung anspruchsvoller Systemanforderungen in Hochgeschwindigkeitsanwendungen für Telekommunikation, Industrie und Raumfahrt. Mit benutzerfreundlicher Bedienung und umfassender Konfigurierbarkeit bieten unsere Jitter-Cleaner Vielseitigkeit und bieten mehrere Ausgangsoptionen mit bis zu 16 Ausgängen.

Nach Funktion auswählen


Unterstützung für JESD204

Taktgeber für Highspeed-Datenwandler, AFE und FPGA mit JESD204

BAW VCO integriert

Erzielen Sie mit unseren Jitter-Cleanern mit integrierten spannungsgesteuerten Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Oszillatoren (VCOs) eine verbesserte Phasenrauschleistung

Raumfahrt und hohe Zuverlässigkeit

Betrieb in rauen, weltraumtauglichen und automobilen Umgebungen mit strahlungsfesten Bausteinen für erweiterte Temperaturbereiche

Mehr erfahren über Takt-Jitter-Cleaner und BAW-Technologie von TI

Raumfahrtprodukte für kritische Designs

Unsere strahlungsfesten Taktlösungen lösen Taktanforderungen für Hochfrequenz-Frontends und Datenverarbeitung.

Aufbauend auf unserer 60-jährigen Erfahrung im Raumfahrtmarkt können wir Ihnen mit unserem Wissen über strahlungsfeste Systeme dabei helfen, Ihre missionskritischen Designanforderungen zu erfüllen und schneller eine weltraumtaugliche Zertifizierung zu erreichen, von niedrigen Erdumlaufbahnen bis hin zu Weltraummissionen.

Neben den traditionellen strahlungsfesten Keramikgehäusen (QML-V) bieten wir auch Produkte in

  • strahlungsfesten Kunststoffgehäusen (QML-P) mit SEL ≥65 MeV⋅cm2/mg und TID ≥100 krad (Si)
  • strahlungstolerantem Kunststoff (Space EP) mit SEL ≥43 MeV⋅cm2/mg und TID ≥30 krad (Si)

Alle unsere weltraumtauglichen Produkte per Mausklick

Sehen Sie sich alle Produkte mit unserer raumfahrtparametrischen Auswahltabelle an.
Technical article

How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)

Erfahren Sie, wie unser raumfahrttauglicher Produktqualifizierungsprozess Herausforderungen angeht und den Bedarf an risikoreichen und ressourcenintensiven Upscreening-Methoden eliminiert.

LMX2615-SPAKTIV

Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-V, 40 MHz bis 15 GHz

LMK04832-SPAKTIV

Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen

LMX1906-SPAKTIV

Strahlungsfester (QML-P) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt

Hochleistungssynchronisierer und HF-Synthesizer

Unser Taktgeberportfolio reicht von Taktverteilungslösungen, über hochleistungsfähige Netzwerksynchronisierer zu Hochfrequenz (HF)-Synthesizern.

  • Unterstützt JESD204B- und JESD204C-Anwendungen durch die Bereitstellung phasensynchronisierter Takt- und SYSREF-Signale für Datenwandler, feldprogrammierbare Gate-Arrays und Systeme auf einem Chip (SoCs) 
  • IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)-Software bietet vollständige Timing-Unterstützung mit 1 pps Signalabweichung ±2 ns, die Klasse D-Leistung für ITU-T-Profile und partielle Timing-Unterstützung erfüllt, weniger als ±1 µs bei PDVs über 230 µs

User guide

How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices

Der LMX2820 ist einer der HF-Synthesizer in unserem Produktportfolio, der die Phasensynchronisierung unterstützen kann
Application note

ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216

Anwendungsbericht für den ITU-T G.8262 Konformitätstest

<i></i>JESD204B und JESD204CReferenzdesign

Referenzdesign für Multi-Kanal-HF-Transceiver, rauscharme Taktung für Radar- und EW-Anwendungen

LMK05318BAKTIV

Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW

LMK5B33216AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

Vorteile der verbesserten Jitter-Leistung

BAW-Technologie bietet eine extrem jitterarme Leistung, welche die strengen Taktanforderungen von 800 Gbps und 1,6 TBps Ethernet-basierten Netzwerken und 5G/6G drahtlosen Infrastrukturanwendungen erfüllt.

  • Spannungsgesteuerter BAW-Oszillator (VBCO): Unsere Netzwerksynchronisierer integrieren BAW-Technologie als VCO, die einen Vorteil von mindestens 20 dB gegenüber herkömmlichen LC-abgestimmten VCOs haben, was Taktgeber mit < 50 fs Jitter-Leistung ermöglicht. 
  • BAW-Referenztaktgeber: Unsere BAW-basierten Oszillatoren und Taktgeneratoren stellen eine saubere Taktquelle bereit, um die strengen Bitfehlerratenanforderungen für EtherCAT-, Serdes-, PCIe- und ASIC/FPGA-Taktung zu erfüllen.

Application note

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

Dieser Anwendungsbericht beschreibt zwei Methoden zum Bereinigen von Eingangs-Jitter mit dem LMK05318.
Application note

ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216

Dieser Anwendungsbericht beschreibt die Konformität des LMK5C33216 mit dem ITU-T G.8262 (Timing-Merkmale eines synchronen Ethernet-Geräte-Slave-Takts)-Standard.

LMK6PAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator

LMK5B33216AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

LMK5C33414AAKTIV

Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, vier Eingängen und 14 Ausgängen mit JESD204B/C un

Technical Resources

More literature

Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP

Erfahren Sie mehr über die ELDRS-Charakterisierung und Single-Event-Effekte. Daten zu Single-Event Upset (SEU) und Radiation Lot Acceptance (RLAT) sind ebenfalls verfügbar.
White paper

TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks

Erfahren Sie, wie Sie den Synchronisierer LMK05318 mit BAW-Technologie verwenden, um Phasenrauschen und Root-Mean-Square-Jitter zu reduzieren und die Notwendigkeit eines rauscharmen Hochfrequenz-Quarzoszillators mit Temperaturkompensation oder Ofensteuerung zu eliminieren.
Application note

112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronisierern zur Erzeugung von Referenztakten, die für serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen benötigt werden.