Netzwerk-Taktsynchronisierer

Sorgen Sie für präzise Zeitsynchronisierung und extrem geringen Jitter mit unseren Netzwerksynchronisierern
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere spannungsgesteuerten oszillatorbasierten BAW-Netzwerksynchronisierer bieten extrem geringen Jitter und übertreffen die Klasse-D-Synchronisierungsstandards in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken und fortschrittlichen Drahtlos-Infrastrukturen.

Nach Funktion auswählen


Hochgeschwindigkeitsnetzwerk

Für Rechenzentren überschreiten die BAW-basierten Netzwerksynchronisierer von TI die Klasse-D-Grenzwerte und erfüllen die Anforderungen der International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector G8262, G8273 und G8275.

Drahtlosinfrastruktur

Für Netzwerke in rauen Umgebungen ermöglichen BAW-basierte Netzwerksynchronisierer von TI extrem geringen Jitter, präzises Timing mit Systemreferenzunterstützung und optimierte Leistung.

Entdecken Sie die Präzision unserer Netzwerk-Taktsynchronisierer

Hochleistungsfähige Netzwerksynchronisierer

Unser Taktgeberportfolio reicht von Taktverteilungslösungen, über hochleistungsfähige Netzwerksynchronisierer zu Hochfrequenz (HF)-Synthesizern.

  • Unterstützt JESD204B- und JESD204C-Anwendungen durch die Bereitstellung phasensynchronisierter Takt- und SYSREF-Signale für Datenwandler, feldprogrammierbare Gate-Arrays und Systeme auf einem Chip (SoCs)
  • IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)-Software bietet vollständige Timing-Unterstützung mit 1 pps Signalabweichung ±2 ns, die Klasse D-Leistung für ITU-T-Profile und partielle Timing-Unterstützung erfüllt, weniger als ±1 µs bei PDVs über 230 µs
  • Kompatibel mit den PTP-Telekommunikationsprofilen G8275.1 und G.8275.2

Application note

ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216

Dieser Anwendungsbericht beschreibt die Konformität des LMK5C33216 mit dem ITU-T G.8262 (Timing-Merkmale eines synchronen Ethernet-Geräte-Slave-Takts)-Standard.
Application note

LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2

In diesem Anwendungsbericht wird die Konformitätsprüfung für Netzwerksynchronisierer für PTP-Profile G.8275.1 und G.8275.2 beschrieben

LMK05318BAKTIV

Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW

LMK5B33216AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

Vorteile der verbesserten Jitter-Leistung

BAW-Technologie bietet eine extrem jitterarme Leistung, welche die strengen Taktanforderungen von 800 Gbps und 1,6 TBps Ethernet-basierten Netzwerken und 5G/6G drahtlosen Infrastrukturanwendungen erfüllt.

  • Spannungsgesteuerter BAW-Oszillator (VBCO): Unsere Netzwerksynchronisierer integrieren BAW-Technologie als VCO, die einen Vorteil von mindestens 20 dB gegenüber herkömmlichen LC-abgestimmten VCOs haben, was Taktgeber mit < 50 fs Jitter-Leistung ermöglicht.
  • BAW-Referenztaktgeber: Unsere BAW-basierten Oszillatoren und Taktgeneratoren bieten eine saubere Taktquelle, die die strengen Anforderungen an die Bitfehlerrate für die Taktung von EtherCAT, Serdes, PCIe und ASIC/FPGA erfüllt.

Application note

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

Dieser Anwendungsbericht beschreibt zwei Methoden zum Bereinigen von Eingangs-Jitter mit dem LMK05318.
Application note

ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216

Dieser Anwendungsbericht beschreibt die Konformität des LMK5C33216 mit dem ITU-T G.8262 (Timing-Merkmale eines synchronen Ethernet-Geräte-Slave-Takts)-Standard.

LMK6PAKTIV

Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator

LMK5B33216AKTIV

Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

Technical Resources

Application note

How to use the LMK05318 as a jitter cleaner

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronizern zur Erzeugung von Takt- und Zeitreferenzen mit extrem niedrigem Rauschverhalten.
White paper

TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks

Erfahren Sie, wie Sie den Synchronisierer LMK05318 mit BAW-Technologie verwenden, um Phasenrauschen und Root-Mean-Square-Jitter zu reduzieren und die Notwendigkeit eines rauscharmen Hochfrequenz-Quarzoszillators mit Temperaturkompensation oder Ofensteuerung zu eliminieren.
Application note

112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronisierern zur Erzeugung von Referenztakten, die für serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen benötigt werden.