Takt-Jitter-Cleaner

Verwenden Sie SiGe- und BAW-Technologie, um Jitter-Cleaner für Hochgeschwindigkeitskommunikation, Datenwandlertaktung und Timing-sensitive Anwendungen zu entwickeln

Nach Kategorien durchsuchen

Erzielen Sie überdurchschnittliche Leistung mit unserer Auswahl an Takt-Jitter-Cleanern, die für ihr minimales Phasenrauschen und die Einhaltung der Standards JESD204B bekannt sind. Durch den Einsatz interner Phased-Locked-Loops (PLLs) reduzieren diese Bausteine effizient Phasenrauschen und Jitter in Ihrem System. Unsere Produkte basieren auf unserer fortschrittlichen BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave) und ermöglichen die nahtlose Erfüllung anspruchsvoller Systemanforderungen in Hochgeschwindigkeitsanwendungen für Telekommunikation, Industrie und Raumfahrt. Mit benutzerfreundlicher Bedienung und umfassender Konfigurierbarkeit bieten unsere Jitter-Cleaner Vielseitigkeit und bieten mehrere Ausgangsoptionen mit bis zu 16 Ausgängen.

Nach Funktion auswählen


Unterstützung für JESD204


BAW VCO integriert


Raumfahrt und hohe Zuverlässigkeit

Mehr erfahren über Takt-Jitter-Cleaner und BAW-Technologie von TI

Raumfahrtprodukte für kritische Designs

Unsere strahlungsfesten Taktlösungen lösen Taktanforderungen für Hochfrequenz-Frontends und Datenverarbeitung.

Aufbauend auf unserer 60-jährigen Erfahrung im Raumfahrtmarkt können wir Ihnen mit unserem Wissen über strahlungsfeste Systeme dabei helfen, Ihre missionskritischen Designanforderungen zu erfüllen und schneller eine weltraumtaugliche Zertifizierung zu erreichen, von niedrigen Erdumlaufbahnen bis hin zu Weltraummissionen.

Neben den traditionellen strahlungsfesten Keramikgehäusen (QML-V) bieten wir auch Produkte in

  • strahlungsfesten Kunststoffgehäusen (QML-P) mit SEL ≥65 MeV⋅cm2/mg und TID ≥100 krad (Si)
  • strahlungstolerantem Kunststoff (Space EP) mit SEL ≥43 MeV⋅cm2/mg und TID ≥30 krad (Si)
Ressource
Besuchen Sie unser Portal für Raumfahrtanwendungen
Durchsuchen Sie Anwendungen und wählen Sie unsere Produkte aus.
Ressource
Alle unsere weltraumtauglichen Produkte per Mausklick
Sehen Sie sich alle Produkte mit unserer raumfahrtparametrischen Auswahltabelle an.
Technical article
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
Erfahren Sie, wie unser raumfahrttauglicher Produktqualifizierungsprozess Herausforderungen angeht und den Bedarf an risikoreichen und ressourcenintensiven Upscreening-Methoden eliminiert.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Strahlungsfest
LMX2615-SP AKTIV Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-V, 40 MHz bis 15 GHz
LMK04832-SP AKTIV Strahlungsfester (QML-V), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
LMX1906-SP AKTIV Strahlungsfester (QML-P) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt

Hochleistungssynchronisierer und HF-Synthesizer

Unser Taktgeberportfolio reicht von Taktverteilungslösungen, über hochleistungsfähige Netzwerksynchronisierer zu Hochfrequenz (HF)-Synthesizern.

  • Unterstützt JESD204B- und JESD204C-Anwendungen durch die Bereitstellung phasensynchronisierter Takt- und SYSREF-Signale für Datenwandler, feldprogrammierbare Gate-Arrays und Systeme auf einem Chip (SoCs) 
  • IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)-Software bietet vollständige Timing-Unterstützung mit 1 pps Signalabweichung ±2 ns, die Klasse D-Leistung für ITU-T-Profile und partielle Timing-Unterstützung erfüllt, weniger als ±1 µs bei PDVs über 230 µs
User guide
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
Der LMX2820 ist einer der HF-Synthesizer in unserem Produktportfolio, der die Phasensynchronisierung unterstützen kann
PDF | HTML
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
Anwendungsbericht für den ITU-T G.8262 Konformitätstest 
PDF | HTML
Referenzdesign
JESD204B und JESD204CReferenzdesign
Referenzdesign für Multi-Kanal-HF-Transceiver, rauscharme Taktung für Radar- und EW-Anwendungen
Vorgestellte Produkte für IEEE 1588 und PTP
LMK05318B AKTIV Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW
LMK5B33216 AKTIV Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

Vorteile der verbesserten Jitter-Leistung

BAW-Technologie bietet eine extrem jitterarme Leistung, welche die strengen Taktanforderungen von 800 Gbps und 1,6 TBps Ethernet-basierten Netzwerken und 5G/6G drahtlosen Infrastrukturanwendungen erfüllt.

  • Spannungsgesteuerter BAW-Oszillator (VBCO): Unsere Netzwerksynchronisierer integrieren BAW-Technologie als VCO, die einen Vorteil von mindestens 20 dB gegenüber herkömmlichen LC-abgestimmten VCOs haben, was Taktgeber mit < 50 fs Jitter-Leistung ermöglicht. 
  • BAW-Referenztaktgeber: Unsere BAW-basierten Oszillatoren und Taktgeneratoren stellen eine saubere Taktquelle bereit, um die strengen Bitfehlerratenanforderungen für EtherCAT-, Serdes-, PCIe- und ASIC/FPGA-Taktung zu erfüllen.
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Dieser Anwendungsbericht beschreibt zwei Methoden zum Bereinigen von Eingangs-Jitter mit dem LMK05318.
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
Dieser Anwendungsbericht beschreibt die Konformität des LMK5C33216 mit dem ITU-T G.8262 (Timing-Merkmale eines synchronen Ethernet-Geräte-Slave-Takts)-Standard.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Bulk Acoustic Wave (BAW)
LMK6P AKTIV Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
LMK5B33216 AKTIV Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic
LMK5C33414A AKTIV Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, vier Eingängen und 14 Ausgängen mit JESD204B/C un

Technische Ressourcen

More literature
More literature
Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP
Erfahren Sie mehr über die ELDRS-Charakterisierung und Single-Event-Effekte. Daten zu Single-Event Upset (SEU) und Radiation Lot Acceptance (RLAT) sind ebenfalls verfügbar.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
Erfahren Sie, wie Sie den Synchronisierer LMK05318 mit BAW-Technologie verwenden, um Phasenrauschen und Root-Mean-Square-Jitter zu reduzieren und die Notwendigkeit eines rauscharmen Hochfrequenz-Quarzoszillators mit Temperaturkompensation oder Ofensteuerung zu eliminieren.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronisierern zur Erzeugung von Referenztakten, die für serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen benötigt werden.
document-pdfAcrobat PDF