Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Unser innovatives Sortiment setzt Maßstäbe in der Branche und ist der neue Standard für Hochgeschwindigkeits-ADCs

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Sortiment an Highspeed-Analog-Digital-Wandlern (ADC) bietet Lösungen für Highspeed-Wandlungsanwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Drahtlos-, Industrie- und Prüfanwendungen.  Ermöglichen Sie Ihre Systemdesigns mit branchenführenden Optionen für Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und energiesparende Geräte.

Zugehörige Kategorien


Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver

Unterstützte Hochgeschwindigkeits-ADCs

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – ADCs
On-Demand-Videokurse und ‑Tutorials zu Themen wie Grundlagen der Gerätearchitektur, aber auch zur fortgeschrittenen anwendungsspezifischen Problemlösung. Dabei werden sowohl theoretische als auch praktische Fertigkeiten vermittelt.
Ressource
Ressource
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Online-Schulungsreihe zur Abdeckung von Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr.
Ressource
Ressource
Hochgeschwindigkeits-ADC-Schaltungen
Erforschen Sie eine umfangreiche Bibliothek von Teilschaltungsideen für Hochgeschwindigkeits-ADCs, welche Sie problemlos an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – inklusive kostenloses E-Book.

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Referenzdesign
Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

Dieses Referenzdesign verwendet das ADC12DJ3200-Evaluierungsmodul (EVM), um einen Empfänger mit direkter HF-Abtastung für ein Radar zu demonstrieren, welches in HF, VHF, UHF, L-, S-, C- und Teil des X-Bandes arbeitet. Die große Bandbreite des Analog-Eingangs und die hohe Abtastrate (6,4 GSPS) des (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite
Die HF-Abtastarchitektur bietet eine Alternative zur traditionellen Super-Heterodyn-Architektur. Ein Analog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung arbeitet mit einer hohen Abtastrate und wandelt HF-Funkfrequenzen direkt in digitale Signale um. Aufgrund der hohen Abtastrate unterstützt die (...)
ADC34DSO75

Vierkanaliger 14-Bit-ADC, 3 GSPS, mit Ereigniserkennung und -erfassung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2082.53

ADC12DJ5210RF

12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5.2-Zweikanal-GSPS oder 10.4-Zweikanal-GSPS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2599

ADC32RF72

Zweikanaliger ADC zur Abtastung, 16-Bit, 1.5 GSPS, hohe Rauschspektraldichte (NSD)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 993.88

ADC3683-EP

Optimiertes Produkt, energieeffizienter Zweikanal mit 18 Bit, 65 MSPS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 535.27

ADC3664-EP

Optimiertes Produkt, energieeffizienter Zweikanal-ADC mit 14 Bit, 125 MSPS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 333.33