Präzisions-ADCs
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Analog-Digital-Wandler (ADCs) bieten eine Auflösung von bis zu 32 Bit und bieten unübertroffene Genauigkeit, schnelleren Durchsatz und geringen Stromverbrauch bei kompaktem Platzbedarf. Unsere ADCs werden in einer Vielzahl von SAR- (Successive Approximation Register) und Delta-Sigma-Architekturen angeboten und bieten die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Sie für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen benötigen.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Auflösung
Abtastrate
Schnittstellentyp
Produkt-Highlight
Spezielle Einstufung
Vorgestellte Präzisions-ADCs
Präzisions-ADCs für all Ihre Designanforderungen
Technical Resources
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Data Converters (Rev. B)
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
ADCs mit hoher Auflösung und simultaner Abtastung für Energieberechnungen bei der Strommessung.
Unsere hochgenauen ADCs mit simultaner Abtastung sind energieeffizient und in sehr kleinen Gehäusen erhältlich. Verwenden Sie einen Präzisions-ADC, um mehr Flexibilität bei der MCU-Auswahl zu erhalten und gleichzeitig genaue Berechnungen des Energieverbrauchs durchzuführen.
- Zuverlässige Berechnungen: hoher Dynamikbereich (100 dB) für erstklassige Genauigkeit
- Effiziente Energiemessungen: geringerer Stromverbrauch (3,3 mw)
- Maximierter Platinenplatz: kleine QFN-Gehäuse (3 mm x 3 mm) verfügbar
Empfohlene Ressourcen
Rauscharme, hochpräzise ADCs zur Messung von Durchfluss, Temperatur und Druck in medizinischen Anwendungen.
Verwenden Sie einen Präzisions-ADC mit einem integrierten analogen Frontend und einem rauscharmen PGA, um die Komplexität und Größe der Signalkette bei der Messung von RTDs, Thermoelementen, Thermistoren und Brückensensoren in Temperatur- und Druckmessanwendungen zu reduzieren.
- Integriertes Analog-Frontend: Reduzieren Sie die Komplexität der Signalkette und die Gesamtgröße bei gleichbleibender Präzision
- Zuverlässige Patientendiagnosedaten: Rauscharm (19 nVRMS bei Verstärkung = 128) und hochpräzise (24 Bit)
Empfohlene Ressourcen
Präzisions-ADCs, die für eine starke DC-Leistung in Messanwendungen für gängige Prozessvariablen ausgelegt sind.
Feldtransmitter überwachen Prozessvariablen wie Temperatur, Druck, Gewicht und andere Variablen, die in der Fertigungsautomatisierung und -steuerung üblich sind. Feldtransmitter-ADCs von TI zeichnen sich durch eine hohe DC-Leistung bei Raumtemperatur, eine hohe Leistung über einen weiten Betriebstemperaturbereich und einen niedrigen Ruhestrom aus.
- Flexibilität bei der Skalierung des Stromverbrauchs und der Datenraten: Der ADC-Stromverbrauch lässt sich linear mit den Datenratenanforderungen der Sensoren skalieren.
- Hohe Leistung: Hohe Auflösung (24 Bit) sowie geringer Stromverbrauch (280 μA) und sehr kleine Gehäuse.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-00168 – Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC)
- TIDA-00095 – RTD-Temperatur-Transmitter für 2-Draht, 4 bis 20-mA-Stromschleifensysteme
- TIDA-00189 – Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber
- ADS124S08 – 24 Bit-, 4-kSPS-, 12-Kanal-Delta-Sigma-ADC mit PGA und Spannungsreferenz zur Sensormessung
- ADS1220 – 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs
- ADS122C04 – Energieeff. kleiner Delta-Sigma-ADC, PGA, VREF, 2x IDACs & I2C-Schnittstelle, 24 Bit, 2 kSPS, 4 K.
- ADS124S08EVM – ADS124S08 – Evaluierungsmodul
- ADS1220EVM – ADS1220 -Evaluierungsmodul
- ADS122C04EVM – ADS122C04-Evaluierungsmodul
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
- ADC-RTD-CONFIG-CALC – Konfigurationsrechner für Widerstandstemperaturdetektor (RTD) für Präzisions-ADCs
- ADC-TEMP-SENSOR-FW – Temperatursensor (RTD, Thermoelement, Thermistor) – Firmwäre für Präzisions-ADCs
Hochgenaue Präzisions-ADCs mit großer Bandbreite zur Positions-, Strom- und Spannungsmessung in Robotikanwendungen
Mit hochgenauen Präzisions-ADCs ermöglichen Sie präzise Strom- und Positionsmessungen in Robotersystemen. Unsere schnellen, hochauflösenden ADCs liefern genaue und zuverlässige Ergebnisse mit minimaler Latenz.
Vorteile:
- Für die Positionserfassung verfügen unsere Präzisions-ADCs über einen integrierten Treiber, der Rauschen und Latenz in Positionsrückkopplungsschleifen reduziert.
- Bei der Strom- und Spannungsmessung messen unsere Präzisions-ADCs Strom und Spannung von verschiedenen Sensortypen.
Empfohlene Ressourcen
- ADS9219 – 2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge
- ADS7054 – 14 Bit, 1 MSPS, kompakter, energieeffizienter SAR-ADC mit Differenzialeingang
- ADS8688 – SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro
- ADS7057EVM-PDK – ADS7057 SAR-ADC-Leistungs-Demokit (PDK) 14 Bit, 2,5 MSPS, geringer Größe und geringem Stromverbrauch
- ADS8688EVM-PDK – ADS8688 – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, einzelne Stromversorg
Hochgeschwindigkeits-ADCs mit hoher Auflösung für präzise Halbleiterparametermessungen in allen Arten von Prüfgeräten
Ermöglichen Sie präzise Messungen von Halbleiterparametern in allen Arten von Prüfgeräten, einschließlich Testkarten für parallele Ausführung (PE), parametrische Messeinheiten (PMU) und digitale Musteranregung (DPS). Unsere schnellen, hochauflösenden und kompakten ADCs liefern genaue und zuverlässige Ergebnisse, auch in Hochgeschwindigkeits-Anwendungen mit hoher Genauigkeit.
Vorteile:
- Lösungen mit hoher Kanaldichte ermöglichen eines Optimierung des Platinenplatzes.
- Der hohe Kanaldurchsatz trägt zur Verkürzung der Gesamttestzeiten bei.
Empfohlene Ressourcen
- ADS9813 – 8-Kanal-ADC (18 Bit, 2 MSPS/Kanal) mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend
- ADS9817 – 8-kanaliger 18 Bit 2-MSPS/Kanal-Dual-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend
- ADS8588S – Highspeed-SAR-ADC zur Simultanabtastung, 16 Bit, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingängen an einer einzelne
- ADS9813EVM – ADS9813-Evaluierungsmodul
- ADS9817EVM – ADS9817-Evaluierungsmodul
- ADS8588SEVM-PDK – ADS8588S – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für 8-kanaligen Highspeed-DAC, 16 Bit, mit simultaner Abtastu
Raumfahrttaugliche, hochpräzise ADCs als verbessertes Produkt oder aus weltraumoptimiertem Kunststoff messen Spannung, Strom und Temperatur in Raumfahrt, Luftfahrt und Verteidigung.
Unser Sortiment an hochzuverlässigen ADCs bietet Lösungen für alle Orbitniveaus. Verwenden Sie strahlungsfeste und strahlungstolerante ADCs für Raumfahrtprojekte und optimierte ADCs für Projekte in großer Höhe.
Vorteile:
- Strahlungsfest: hohe Werte für Gesamtionisierungsdosis (100 krad) und Single-Event-Latchup (120 MeV).
- Der erweiterte Temperaturbereich (–55 °C bis 125 °C) garantiert Leistung unter Extrembedingungen.
- Die Bandbreite an Auflösungen (12 bis 31 Bit), Abtastraten (4 kSPS bis 1.000 kSPS) und Kanalzahlen (2 bis 16) ist groß.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010197 – Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichun
- TIDA-060042 – Referenzdesign für RTD-Sensorik (Series Resistance Temperature Detector)
- ADC128S102QML-SP – Strahlungsfester achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), QML-V, 1 MSPS, 12 Bit
- ADC168M102R-SEP – Strahlungstoleranter 8-Kanal-SAR-ADC mit simultaner Abtastung, 1 MSPS, 16 Bit
Design und Entwicklung präziser ADCs
Beschleunigen Sie Ihren Designprozess mit unseren leistungsstarken Tools und Ressourcen. Vom Konzept bis zur Produktion vereinfachen wir die Optimierung der Leistung Ihrer analogen Signalkette.
Durchsuchen Sie die Parametertabelle der Präzisions-ADCs, um den besten Baustein für Ihre Anwendungsanforderungen zu finden.
Evaluieren Sie die Funktionalität analoger Schaltungen mit dem PSpice® für die Design- und Simulationsumgebung von TI.
Durchsuchen Sie unser Repository mit Firmware-Beispielen zur Steuerung, Konfiguration, zum Lesen und zur Interaktion mit unseren Produkten.
In diesen Schulungsvideos erfahren Sie, wie Sie das volle Potenzial der Funktionen und die Leistung von ADCs nutzen können.
Verwenden Sie den Rechner für analoge Schaltungen, um sich wiederholende Berechnungen zu beschleunigen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen.
In den TI E2E™ Design-Support-Foren erhalten Sie Unterstützung bei jedem Schritt des Designprozesses.
Design & development resources
Rechner für Analogtechniker
Der Rechner für Analogtechniker beschleunigt viele der sich wiederholenden Berechnungen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen müssen. Dieses PC-basierte Tool bietet eine grafische Schnittstelle mit einer Liste verschiedener gebräuchlicher Berechnungen. Das Spektrum (...)
Präzisions-ADC-Github
Temperatursensor (RTD, Thermoelement, Thermistor) – Firmwäre für Präzisions-ADCs
Diese Firmware zur Linearisierung von Temperatursensoren bietet eine Softwareroutine zur Messung und Linearisierung der meisten gebräuchlichen Temperatursensoren, einschließlich Widerstandstemperaturfühler (Resistance Temperature Detectors, RTDs), Thermoelemente, Thermistoren (NTC, PTC usw.) und (...)