JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MII2_COL | I | MII 衝突検出 | F17 | J19 | E15 | |
| MII2_CRS | I | MII キャリア センス | G18 | J20 | E16 | J18 |
| MII2_RXCLK | I | MII 受信クロック | K15 | N20 | H15 | L18 |
| MII2_RXDV | I | MII 受信データ有効 | K16 | L20 | G15 | J19 |
| MII2_RX_ER | I | MII 受信データ エラー | G17 | K19 | F14 | G17 |
| MII2_TXCLK | I | MII 送信クロック | H18 | M19 | F16 | K18 |
| MII2_TX_EN | O | MII 送信イネーブル | L16 | P18 | H16 | M19 |
| MII2_RXD0 | I | MII 受信データ 0 | K17 | N17 | K14 | M18 |
| MII2_RXD1 | I | MII 受信データ 1 | K18 | N19 | H14 | L19 |
| MII2_RXD2 | I | MII 受信データ 2 | J18 | M18 | G16 | K19 |
| MII2_RXD3 | I | MII 受信データ 3 | J17 | M20 | J14 | L17 |
| MII2_TXD0 | O | MII 送信データ 0 | M16 | P20 | J15 | N18 |
| MII2_TXD1 | O | MII 送信データ 1 | M15 | P19 | J16 | N19 |
| MII2_TXD2 | O | MII 送信データ 2 | H17 | K20 | F15 | H19 |
| MII2_TXD3 | O | MII 送信データ 3 | H16 | L19 | G14 | H18 |