JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC0_AIN0 | - | ADC アナログ入力 0 (+IN0) CMPSSA0:INH (+IN) |
V15 | W13 | P11 | W12 |
| ADC0_AIN1 | - | ADC アナログ入力 1 (+IN0) CMPSSA0: inL (-IN) |
U15 | U13 | N11 | V12 |
| ADC0_AIN2 | - | ADC アナログ入力 2 (+IN1) CMPSSA1:INH (+IN) |
T14 | W14 | R11 | V13 |
| ADC0_AIN3 | - | ADC アナログ入力 3 (+IN1) CMPSSA1: inL (-IN) |
U14 | V14 | P12 | U11 |
| ADC0_AIN4 | - | ADC アナログ入力 4 (+IN2) CMPSSA2:INH (+IN) |
U13 | Y14 | T12 | W13 |
| ADC0_AIN5 | - | ADC アナログ入力 5 (+IN2) CMPSSA2: inL (-IN) |
R14 | W15 | R12 | U13 |
| ADC0_AIN6 | - | ADC アナログ入力 6 | Y15 | T13 | W14 |