JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
高度なネットワーク機能、リアルタイム制御機能、信号処理アクセラレータを搭載した Arm®Cortex®-R ベースの高性能マイコンで構成されたSitara™マイコン ファミリは、産業用と車載の各アプリケーションで最新のマイコンの要件を満たすのに役立ちます。
Sitara™ マイコン - 評価基板 TI は、製品開発をすぐ始められるように、デバイス固有の評価基板 (EVM) を提供しています。詳細については、LP-AM261 および AM261-SOM-EVMを参照してください。
MCU-PLUS_SDK_AM261X AM261x マイコン (MCU) とソフトウェア開発キット (SDK) は テキサス インスツルメンツの組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。
設計を完成させるための製品 以下の製品リストは、システム設計要件を満たすために、AM261x デバイスと組み合わせて購入または使用されることが多いです。