JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 概要 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI2_CLK | IO | SPI2 クロック | B9、C14、G1 | B11、D17、K4 | B14、D8、F2 | B10、F2 |
| SPI2_CS0 | IO | SPI2 チップ セレクト 0 | A14、A9、M2 | A11、B16、M1 | C10、C13、H1 | A11、A15、J3 |
| SPI2_CS1 | IO | SPI2 チップ セレクト 1 | B15 | A18 | B16 | A17 |
| SPI2_D0 | IO | SPI2 データ 0 | B14、B8 | A16、B10 | B8、D13 | A10、B15 |
| SPI2_D1 | IO | SPI2 データ 1 | A15、A8 | A10、B18 | B15、C9 | B9 |