JAJSVM4C September 2024 – July 2025 AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] | ZFG ピン [4] | ZEJ ピン [4] | ZNC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMC0_CD | I | MMC/SD カード検出 | A5、D9 | A7、C9 | C11 | |
| MMC0_CLK | IO | MMC/SD クロック | B6、C11 | B13、B7 | B11 | C13 |
| MMC0_CMD | IO | MMC/SD コマンド | A11、A4 | A13、A6 | A12 | A12 |
| MMC0_WP | I | MMC/SD 書き込み保護 | B10、C6 | B4、D10 | A9 | |
| MMC0_D0 | IO | MMC/SD データ | B5、C10 | B12、B6 | A10 | B12 |
| MMC0_D1 | IO | MMC/SD データ | B11、B4 | A5、C12 | A11 | B11 |
| MMC0_D2 | IO | MMC/SD データ | A3、C9 | B5、D11 | B9 | |
| MMC0_D3 | IO | MMC/SD データ | A10、A2 | A12、A4 | B10 |