JAJSOO8B june 2022 – june 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | ALW PIN [4] | AMC PIN [4] |
---|---|---|---|---|
EQEP1_A (2) | I | EQEP Quadrature Input A | B20 | C17 |
EQEP1_B (2) | I | EQEP Quadrature Input B | D20 | C16 |
EQEP1_I (2) | IO | EQEP Index | A20 | D16 |
EQEP1_S (2) | IO | EQEP Strobe | E19 | D15 |