JAJSOO8B june 2022 – june 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|
PRPC1 | tc(CLOCK) | Cycle time, CLOCKIN | 20 | ns | |
PRPC2 | tw(CLOCKL) | Pulse duration, CLOCKIN low | 0.45P(1) | ns | |
PRPC3 | tw(CLOCKH) | Pulse duration, CLOCKIN high | 0.45P(1) | ns | |
PRPC4 | tsu(DATAIN-CLOCK) | Setup time, DATAIN valid before CLOCKIN active edge | 4 | ns | |
PRPC5 | th(CLOCK-DATAIN) | Hold time, DATAIN valid after CLOCKIN active edge | 0 | ns |