JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| UART1_CTSn | I | UART CTS (Clear to Send) (アクティブ Low) | B19 | B18 |
| UART1_DCDn | I | UART DCD (Data Carrier Detect) (アクティブ Low) | B16 | E12 |
| UART1_DSRn | I | UART DSR (Data Set Ready) (アクティブ Low) | A16 | D14 |
| UART1_DTRn | O | UART DTR (Data Terminal Ready) (アクティブ Low) | C15 | B13 |
| UART1_RIn | I | UART リング インジケータ | E15 | A15 |
| UART1_RTSn | O | UART RTS (Request to Send) (アクティブ Low) | A19 | B17 |
| UART1_RXD | I | UART 受信データ | B17、E19 | A17、D15 |
| UART1_TXD | O | UART 送信データ | A17、A20 | A16、D16 |