JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ デバイスの機能の詳細および追加説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するサブセクションを参照してください。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 0.5 | 5 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 1 | 30(1) | pF |
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(RXD) | パルス幅、受信データ ビット High または Low | 0.95U(1)(2) | 1.05U(1)(2) | ns |
| 2 | tw(RXDS) | パルス幅、受信スタート ビット Low | 0.95U(1)(2) | ns |
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(baud) | メイン ドメイン UART のプログラム可能なボーレート | 12 | Mbps | ||
| MCU および WKUP ドメイン UART 用のプログラム可能なボーレート | 3.7 | Mbps | |||
| 3 | tw(TXD) | パルス幅、送信データ ビット High または Low | U(1) - 2 | U(1) + 2 | ns |
| 4 | tw(TXDS) | パルス幅、送信スタート ビット Low | U(1) - 2 | ns |
図 6-119 UART のタイミング要件およびスイッチング特性詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART)」セクションを参照してください。